Publique sus productos
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel ring

    Traducido por Google,
    Toallero de aro (5x15x20 CM) Colores y acabados: Negro brillo, blanco brillo, negro mate, blanco mate
    Especificaciones
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia251xx71
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de productosACCESSORIES / TOWEL RING
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Descripción Uniclass 2015Towel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings