Publique sus productos
ARCHITECT Papelera 12L
Cosmic

ARCHITECT Papelera 12L

Papelera 12L. De las formas arquitectónicas surgen multitud de piezas que destacan por su resistencia. Colección completa de accesorios con un diseño atemporal y elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2900704
  • Familia de productoBASKET
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClass Interior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText