Publique sus productos
COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

COTTO Accessories Paper Holder Astoria C836

Traducido por Google,
"Portapapeles: Portarrollos Astoria de pared. Con soporte de acero inoxidable. Se recomienda con sanitarios, lavabos y accesorios Serie Astoria"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Accessories_Paper_Holder_Astoria_C836
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPaper Holder
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)85
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Peso Neto (kg)3.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties