Publique sus productos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

Traducido por Google,
1. COTTO CLEAN: Control de contaminantes metálicos (plomo, cadmio, cobre, zinc) 2. Cromo extra: enchapado con níquel-cromo de 8 micras
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de productosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)42
  • Profundidad (mm)97.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets