Publique sus productos
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    Traducido por Google,

    Grifería lavabo COTTO Trust CT1058X(HM)

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua/contenido reciclable o reciclado

    Comunicación de mensajes para el medio ambiente : los grifos de lavabo COTTO ahorran más del 20% de agua en comparación con los grifos de lavabo convencionales. Ayuda a reducir el uso de más recursos hídricos. Grifo para lavabo, lavado a mano, contiene al menos un 45% de material reciclado.

    Fecha de inicio : 22/11/2019

    Fecha de vencimiento : 22/11/2022

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Basin_faucet_Trust_CT1058X_HM
    • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
    • Grupo de productosBasin Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Asia