Publique sus productos
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    Traducido por Google,

    COTTO Ducha fija RAIN SHOWER Z04V

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua/contenido reciclable o reciclado

    Comunicación de mensajes para el medio ambiente : los cabezales de ducha COTTO ahorran más del 20 % de agua en comparación con los cabezales de ducha convencionales. Ayuda a reducir el uso de más recursos hídricos. Las cabinas de ducha contienen al menos un 13 % de materiales reciclados.

    Fecha de inicio : 22/11/2019

    Fecha de vencimiento : 22/11/2022

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Fixed_shower_RAIN_SHOWER_Z04V
    • Familia de productoShower
    • Grupo de productosFixed Shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)49
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Asia