Publique sus productos
COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027

Traducido por Google,
COTTO Inodoro dos piezas Googai II C15027
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Two_piece_toilet_Googai_II_C15027
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosTwo piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Asia