Publique sus productos
B1-108 Junta de dilatacion estructural para suelos
CPR GIUNTI

B1-108 Junta de dilatacion estructural para suelos

Junta estructural para suelos con cualquier tipo de acabado.

Ancho de la junta hasta 90 mm.

Los perfiles de aluminio tienen la base agujereada (agujeros de 10 mm de diametro). Perfiles de 3 m de largo. Inserto de EPDM (dutral) intercambiable, asegura el movimiento de dilatacion Y contraccion, resistente a intemperie y temperaturas extremas (desde -35°C hasta +120°C).

Colores disponible de el inserto: negro. 

La fijacion se realiza mediante el utilizo de 7 tornillos por metro (1 cada 30 cm) alternados por cada ala del perfil.

Especificaciones
  • Junta estructural de dilatacion de aluminio B1 108/.. ancho de la junta hasta 90 mm con inserto de EPDM en color negro.

    Movimiento total 28 (± 14) mm.

    Capacitad de carga

    Coches y furgonetas de peso total de hasta 35 kN con peso por rueda hasta 11 kN

    Alto perfiles: 35, 50 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB1-108
  • Familia de productoCPR FLOOR
  • Grupo de productosExpansion joints for floors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descripción Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica