SUBCONJUNTO ELÉCTRICO 25/32A CON ARMARIO 400V
Centros de distribución para uso interior y exterior en obras, eventos, exposiciones, etc., con soporte abatible (3 mm). Las puertas y las bisagras están empotradas y de construcción robusta. Los centros de distribución se pueden cerrar con llave y están equipados con ojos para montar en una pared como estándar. Todos los componentes son accesibles desde el frente. Un nuevo diseño de gabinete único hace que el centro de distribución sea fácil de mantener y reparar, ya que la unidad se puede sacar del gabinete con el ensamblaje superior. No es necesario desconectar el cable de tierra del chasis. Este diseño está protegido por patente. Una característica nueva es que ciertos modelos diseñados para un suministro fijo también tienen una salida fija con interruptor.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Noruega |