Publique sus productos
Excavators electric: JCB - 19C1E
Cramo

Excavators electric: JCB - 19C1E

4.5 de 5 estrellas4.5(14 reseñas)
Traducido por Google,

EXCAVADORA DE ORUGAS 1,3-2T ELÉCTRICA

Especificaciones
    • LENGTH: 3863 MM
    • WIDTH: 1330 MM
    • HEIGHT: 2324 MM
    • WEIGHT: 1857 KG
    • MAX DIGGING DEPTH : 2576 MM
    • MAX DUMP HEIGHT : 2637 MM
    • MAX REACH: 3981 MM
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJCB19C1E
  • Familia de productoExplore our Eco Choice fleet
  • Grupo de productosA better choice for our environment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Equipamiento para movimiento de tierras
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa