Publique sus productos
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 de 5 estrellas3.6(34 reseñas)
    Traducido por Google,

    El P1000T de Unistrut es el canal de puntal de estructura de metal original y se ha utilizado en innumerables aplicaciones durante más de 90 años. Comúnmente conocido como estándar de calibre 12 o canal ranurado profundo, es el estándar mundial para armazones de puntal de metal. Las dimensiones del producto son 1 5/8" de ancho x 1 5/8" de alto x 12 ga. grueso. Las ranuras están dimensionadas para una varilla roscada o sujetador de 1/2".

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosMetal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniClass Components