Publique sus productos
Handlers Telescopic: JCB - 525-60
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60

4.4 de 5 estrellas4.4(12 reseñas)
Traducido por Google,

MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

El manipulador telescópico JCB está diseñado para ofrecer una excelente productividad, y la grúa telescópica 525-60 Hi Viz Loadall no es diferente. Excelente visibilidad y maniobrabilidad, rendimiento versátil, potencia potente y eficiencia impulsada por la innovación son parte del paquete. También hay resistencia, durabilidad y confiabilidad integradas en cada área de este Loadall de JCB

Especificaciones
    • Length MM 4000
    • Width MM 1840
    • Height MM 2190
    • Weight KG 5488
    • Lifting Height M 6
    • Horizontal Outreach M 2.64
    • Lifting Capacity KG 2500
    • Capacity at max Outreach KG 800
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJCB52560
  • Familia de productoHandlers Telescopic
  • Grupo de productosHandlers Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto