Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL

Traducido por Google,

ELEVADOR DE PILAR, AUTOPROPULSADO, ELEC. < 6 millones

Especificaciones
    • LENGTH: 1360 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1980 MM
    • WEIGHT: 1050 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 5.98 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG20MVL
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto