Publique sus productos
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Traducido por Google,
Compacidad óptima Anchura de 81 cm para operar en las áreas más congestionadas Altura de almacenamiento compacta para facilitar el acceso a través de puertas estándar Productividad excepcional Capacidad de carga de hasta 350 kg (C 8) Conducible a toda altura Plataforma extendida Ciclos de trabajo prolongados Fiable, fácil de mantener
Especificaciones técnicas
  • Referenciacompact-8
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosCOMPACT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniClass Scissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK