Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO ≤12M CON PLUMA

    Especificaciones
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLGTOUCAN12E
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de productosVertical Mast lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto