Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 8E-L

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO ≤6M CON PLUMA

    Especificaciones
      • LENGTH: 2100 MM
      • WIDTH: 990 MM
      • HEIGHT: 1900 MM
      • WEIGHT: 1860 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.2 M
      • PLATFORM CAPACITY: 200 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 2.0 M
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLGTOUCAN8EL
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de productosVertical Mast lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-13
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto