Publique sus productos
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traducido por Google,
Rendimiento y productividad Muy buen entorno de trabajo Elevación vertical del brazo: la cesta permanece paralela a la pared Excelentes capacidades RT Capacidad de carga de la cesta 250 kg Carga doble 250 - 350 kg (opcional) Seguridad y comodidad Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos Haulotte Activ'Lighting System carga segura Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Coste total de propiedad maximizado Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) El sistema Haulotte Stop Emission apaga y enciende automáticamente el motor Fácil acceso a todos los componentes Gran cesta modular, fácil y rápida de reparar
Especificaciones técnicas
  • Referenciaha26-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de productosDiesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK