Publique sus productos
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Traducido por Google,
Agilidad óptima en áreas de trabajo confinadas Motores de CA de accionamiento eléctrico progresivo Columpio de voladizo cero y radio de giro reducido Brazo vertical de alcance de 3 m Mínimo mantenimiento y tiempo de inactividad Motores de CA sin escobillas que no requieren mantenimiento Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) Llenado de batería centralizado Mayor vida útil Nuevas cubiertas irrompibles material compuesto Durabilidad multiplicada por 3 en pasadores, casquillos, piezas no pintadas y herrajes de fijación Transportabilidad inteligente Soluciones de transporte versátiles y eficaces con cavidades para púas de carretilla elevadora Capacidad en pendientes del 25 % para subir fácilmente rampas de camiones
Especificaciones técnicas
  • Referenciastar-8
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de productosSTAR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK