Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

Traducido por Google,

MANIPULADOR TELESCÓPICO ROTACIONAL ≤6 TONELADAS ≤27m 4WD, 4WS ETAPA V

Especificaciones
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOUMRT2660ST5
  • Familia de productoHandlers Telescopic
  • Grupo de productosHandlers Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto