Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5

Traducido por Google,

MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤4 TONELADAS ≤10m 4WD 4WS ETAPA V

Especificaciones
    • LENGTH: 6128 MM
    • WIDTH: 2334 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 7800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 9.64 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7.15 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOUMT1033EASYST5
  • Familia de productoHandlers Telescopic
  • Grupo de productosHandlers Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-24
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto