Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

Traducido por Google,

MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤4 TONELADAS ≤14m 4WD, 4WS

Especificaciones
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOUMT1440
  • Familia de productoHandlers Telescopic
  • Grupo de productosHandlers Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-24
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto