Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

Traducido por Google,

MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Especificaciones
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMANITOUMT625
  • Familia de productoHandlers Telescopic
  • Grupo de productosHandlers Telescopic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-24
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto