Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY

    Traducido por Google,

    MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤4 TONELADAS ≤7m 4WD, 4WS

    Especificaciones
      • LENGTH: 5940 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 6700 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 6.9 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 3.9 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 1100 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMANITOUMT733EASY
    • Familia de productoHandlers Telescopic
    • Grupo de productosHandlers Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
    • Clasificación IFC Objeto