Publique sus productos
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE PLUMA ARTICULADA, MONTADA EN REMOLQUE, ELEC. < 10 M, MATRÍCULA

Especificaciones
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNIFTY120TLP
  • Familia de productoBoomlifts Trailer Mounted
  • Grupo de productosBoomlifts Trailer Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto