Publique sus productos
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Traducido por Google,
Capacidad excepcional para terrenos irregulares Bloqueo hidráulico del diferencial para mejorar la capacidad de RT 35 cm de distancia al suelo garantizan un rendimiento excepcional en terrenos irregulares Tracción en las 4 ruedas Excelente maniobrabilidad Radio de giro reducido Controles proporcionales para movimientos extremadamente suaves
Especificaciones técnicas
  • Referenciah18-sxl
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosHSXL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniClass Scissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK