Publique sus productos
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
    Cramo

    Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE PLUMA ARTICULADA, HÍBRIDO < 16 M

    Especificaciones
      • WIDTH: 2000 MM
      • HEIGHT: 2100 MM
      • WEIGHT: 5000 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNIFTYHR174X4
    • Familia de productoBoomlifts Articulated
    • Grupo de productosBoomlifts Articulated Hybrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto