Publique sus productos
Lightning Towers: WACKER-NEUSON - LTN6
Cramo

Lightning Towers: WACKER-NEUSON - LTN6

Traducido por Google,

TORRE DE RAYOS <8M 3X150W DE HALURO METÁLICO CON GENERADOR

La torre de iluminación montada en remolque LTN6LV con su propio generador está diseñada para una potente iluminación móvil. No es necesario conectar a tierra el sistema. Las cuatro lámparas de halogenuros metálicos de la torre de iluminación crean condiciones casi diurnas dentro de un radio de iluminación extremadamente amplio. La torre ajustable puede alcanzar una altura de 9 m y gira 360 grados. Los bajos niveles de sonido hacen que la torre de iluminación sea extremadamente versátil. La unidad es ideal para iluminar sitios de trabajo generales, vertidos de concreto, trabajos en carreteras y puentes, estacionamientos y eventos. Un área de aproximadamente 5.393 m² está iluminada por cuatro lámparas de halogenuros metálicos de 1.000 vatios. Las lámparas se cuelgan individualmente y son totalmente ajustables. Altura del mástil regulable eléctricamente pulsando un botón. Transporte con posición de mástil vertical. El tanque de combustible de gran capacidad permite un encendido continuo/tiempo de funcionamiento de hasta 73 horas entre llenados. Tres gatos de nivelación facilitan el posicionamiento de la unidad y mejoran su estabilidad en terrenos irregulares y con viento. El remolque listo para la carretera de la torre de iluminación tiene licencia para uso en carretera en Europa y viene con un enganche de bola de serie.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 4600 x 1500 x 9000
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWACKERNEUSONLTN6
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de productosLightning Towers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Objeto