Publique sus productos
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    Traducido por Google,

    Proporciona una puerta de enlace inalámbrica para dispositivos infiNET EX® y ER de "rango extendido".

    El CEN-GWEXER es un transceptor inalámbrico de RF bidireccional diseñado para usarse con dispositivos inalámbricos Crestron® infiNET EX® y “ER” (Extended Range RF). Una sola puerta de enlace CEN-GWEXER permite que una red inalámbrica completa de controles remotos, teclados, atenuadores de iluminación, persianas motorizadas, termostatos, cerraduras de puertas y otros dispositivos Crestron se comuniquen con un sistema de control Crestron.

    Tecnología infiNET EX®
    La tecnología inalámbrica ultra confiable infiNET EX proporciona comunicaciones de RF bidireccionales constantes en toda una estructura residencial o comercial sin necesidad de cableado de control físico. Al emplear una topología de red de malla de 2,4 GHz, casi todos los dispositivos infiNET EX en la red actúan como un "expansor", retransmitiendo comandos inalámbricos entre la puerta de enlace y todos los demás dispositivos "EX" en la red para garantizar que cada comando llegue a su destino sin problemas. ruptura. Cada dispositivo infiNET EX que se agrega a la red aumenta efectivamente el alcance y la estabilidad de toda la red al proporcionar múltiples rutas de señal redundantes. El alcance inalámbrico entre dos dispositivos EX es normalmente de hasta 46 m (150 pies) en interiores. [1]

    Tecnología RF de rango extendido “ER”
    La tecnología inalámbrica Crestron Extended Range (ER) permite la compatibilidad con ciertas pantallas táctiles inalámbricas Crestron y controles remotos portátiles, incluidos los TSR-302, TST-600, TST-602 y TST-902. [2] Crestron “ER” funciona en el mismo espectro de 2,4 GHZ que infiNET EX y está específicamente optimizado para su uso con dispositivos inalámbricos de pantalla táctil para garantizar comunicaciones de RF bidireccionales sólidas y confiables. El CEN-GWEXER monitorea continuamente cada dispositivo ER en la red, realizando un seguimiento diligente cuando un dispositivo entra en suspensión, se apaga o se sale del alcance, y restaura las comunicaciones sin problemas cuando el dispositivo reaparece en la red. El rango inalámbrico típico para los dispositivos de ER es de 100 a 200 pies en interiores o hasta 1000 pies en exteriores. Para una cobertura aún mayor, ER admite roaming entre hasta ocho puertas de enlace. [3]

    Configuración fácil
    El CEN-GWEXER puede administrar dispositivos inalámbricos infiNET EX y ER simultáneamente, eliminando la necesidad de puertas de enlace, antenas y conexiones LAN separadas. Configurar una red de dispositivos infiNET EX y/o ER es simple, utilizando el descubrimiento dinámico para ubicar y adquirir cada dispositivo inalámbrico automáticamente. Si no se adquieren dispositivos ER, el CEN-GWEXER puede admitir hasta 100 dispositivos infiNET EX (incluidos hasta seis controles remotos portátiles Crestron MLX-3 [2] ). Cada dispositivo ER que se agrega a la red niega diez dispositivos EX, con un máximo de diez dispositivos ER permitidos. Para obtener un desglose más detallado, consulte "Dispositivos compatibles" en la sección de especificaciones de esta hoja de especificaciones. [4]

    Conexión de un solo cable
    La puerta de enlace CEN-GWEXER se comunica con un sistema de control a través de Ethernet y obtiene su energía operativa a través de la misma conexión Ethernet utilizando tecnología PoE. PoE (Power over Ethernet) simplemente requiere la presencia de una fuente de alimentación PoE 802.3af o 802.3at.

    • Crestron ofrece el inyector PoE PWE-4803RU, que se conecta en línea con el cable Ethernet, lo que permite la instalación en cualquier ubicación conveniente entre la puerta de enlace y el conmutador de red. El PWE-4803RU es capaz de alimentar una sola puerta de enlace y está disponible por separado o empaquetado con la puerta de enlace como modelo CEN-GWEXER-PWE o CENI-GWEXER-PWE.
    • Crestron también ofrece conmutadores Ethernet con PoE incorporado (modelos CEN-SW-POE-5 y CEN-SWPOE-16 [5] ), lo que brinda una solución de red completa de alto rendimiento capaz de proporcionar PoE para múltiples puertas de enlace y otros dispositivos PoE. El uso de un conmutador Ethernet con PoE incorporado elimina la necesidad de inyectores PoE individuales.

    Como alternativa a PoE, el CEN-GWEXER se puede alimentar con una fuente de alimentación opcional de 24 V CC, modelo PW-2407WU. [5]

    Gabinete amigable para el integrador
    El CEN-GWEXER presenta el factor de forma Crestron IFE, un diseño compacto de "gabinete compatible con integradores" que se adapta a casi cualquier lugar y permite una variedad de opciones de instalación. Su forma permite apilar varias puertas de enlace y otros dispositivos compatibles con IFE. Usando el soporte de montaje incluido, se puede sujetar a cualquier superficie plana o encajar en un riel DIN estándar. También hay disponibles kits de montaje en bastidor y en poste. [5]

    Especificaciones
    • Key Features

      • Multipurpose 2-way RF wireless gateway
      • Simultaneously supports infiNET EX® and Crestron “ER” wireless devices [2]
      • Ultra dependable infiNET EX mesh network technology
      • “Extended Range” RF technology optimized for wireless touch screen remotes
      • Dynamic discovery for fast, easy setup
      • "Wi-Fi® friendly" channel selection for trouble-free operation
      • Built-in RF network diagnostics
      • Up to 150 feet (46 meters) infiNET EX range indoors, 250 feet (76 m) outdoors [1]
      • 100 to 200 feet (33 to 66 meters) ER range indoors, 1000 feet outdoors
      • Supports infiNET EX expanders and ER roaming for extended coverage [1,3]
      • Extendable antenna using optional ANT-EXT [5]
      • Compact, stackable “IFE small” form factor
      • Surface or DIN rail mountable using bracket provided
      • Available rack mount and pole mount options [5]
      • High-speed Ethernet control system interface
      • 24VDC or PoE network powered
      • Models available with PoE injector included
      • Optional 24VDC power pack sold separately
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaCEN-GWEXER
      • Familia de productoLighting Control Hardware & Software
      • Grupo de productosWireless Communications
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-05-25
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)1.35
      • Ancho (pulgadas)6.04
      • Profundidad (pulgadas)5.2
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enMéxico
      • Peso Neto (kg)0.56
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
      • Clasificación IFC Elemento eléctrico
      • Código ETIMEC001634
      • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
      • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Código UNSPSC391215
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 00
      • Título OmniClass Audio Visual Equipment