Publique sus productos
GLPD - Architectural Dimming Cabinets Crestron

GLPD - Architectural Dimming Cabinets Crestron

Traducido por Google,

Crestron Green Light® Architectural Dimming es una familia de sistemas de atenuación diseñados para controlar la iluminación en edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, instalaciones deportivas, espacios públicos y en cualquier lugar donde se requiera una atenuación centralizada. Con una gama de tamaños de panel y configuraciones disponibles, cada sistema es completamente escalable para adaptarse perfectamente a cada instalación. Una amplia selección de teclados, pantallas táctiles, sensores de ocupación, fotocélulas, controladores de persianas y muchas otras opciones periféricas de Crestron ofrecen una asombrosa flexibilidad de diseño con una capacidad de integración sin igual

Características clave:

  • Atenuación y conmutación de 120 o 277 voltios
  • 30, 42 o 60 circuitos por gabinete
  • Disponible para adaptarse a 2, 4, 6, 8 y 12 módulos GLX
  • Disyuntores de derivación integrados
  • Disyuntor principal opcional
  • Gabinetes de "paso" disponibles
  • Módulos de iluminación reemplazables en campo
  • Diseño del sistema por Crestron
  • Ensamblado y probado en fábrica
  • Listado en UL924 (equipo de energía de emergencia)
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-004
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de productosIntegrated Lighting Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control