Publique sus productos
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Traducido por Google,

    Los altavoces Crestron® Ultimate fabricados por Origin Acoustics ofrecen el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes. Materiales selectos, componentes de primera calidad y una apariencia de alta gama subrayan el diseño detrás de cada modelo. El resultado es una línea completa de altavoces de techo adecuados para su instalación en múltiples ubicaciones. La construcción climatizada permite su uso en áreas de terraza, patio, vestidores, sauna, yates y piscinas.

    El ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH promete lo mejor en diseño de audio instalado, brindando una calidad de sonido sorprendente y minimizando el impacto en la decoración del cliente. El altavoz de techo está provisto de una rejilla redonda con bisel de plástico blanco. Las opciones de rejilla cuadrada y/o de color aluminio se venden por separado. Además, están disponibles los siguientes accesorios:

    • Kit de montaje empotrado (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montaje previo a la construcción (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Plantilla de nueva construcción (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Caja posterior resistente al fuego (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
    • Lata trasera acústica (SPKA-BC-IC6/IC8)

    La instalación optimizada de cada altavoz se facilita mediante un sistema de montaje de bayoneta sin herramientas, fácil de usar, con giro y bloqueo, optimizado para minimizar la interferencia con otros elementos presentes en el espacio del techo.

    NOTA: Los altavoces Ultimate y Reference IC6 e IC8 son intercambiables ya que comparten la misma dimensión de diámetro de corte.

    El altavoz de techo de 2 vías para todo clima ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH cuenta con un woofer de fibra de carbono de 6,5 pulg. (165 mm) para graves profundos y definidos y un rango medio articulado, y un altavoz de graves de 1 pulg. (25 mm). ) tweeter de aluminio recubierto de cerámica para agudos nítidos con cobertura constante en una amplia área de escucha. Una canasta de woofer moldeada por compresión garantiza una respuesta de graves pura y sin color. El montaje coaxial suspendido del tweeter pivotante reduce las anomalías en la respuesta de frecuencia de rango medio causadas por la interferencia entre el woofer y la parte posterior del tweeter.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6.5 in. (165 mm) carbon fiber woofer
      • 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 52 Hz to 30 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.13 in. (105 mm) depth


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaULTIMATE-IC6-AW-W-T-EACH
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de productosSpeakers - Residential
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-04-30
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)9.61
      • Ancho (pulgadas)9.61
      • Profundidad (pulgadas)4.13
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)4.8
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniClass Speakers