Publique sus productos
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat
DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    DIN-TSTAT-FCU - DIN Rail Heating & Cooling Fan-Coil Thermostat

    Traducido por Google,

    El DIN-TSTAT-FCU es un controlador de unidad fancoil (FCU) diseñado para su uso en aplicaciones de dos tubos. Puede funcionar como un controlador independiente o integrado con un sistema de automatización del hogar o un sistema de gestión de edificios (BMS). Se proporciona un puerto Cresnet® para la integración con un sistema de control Crestron® o un sistema Crestron Pyng®. También se incluye un puerto RS-485 para la comunicación con Modbus® o BACnet™. La capacidad de programación completa permite el uso en varios tipos de aplicaciones más allá del control de las FCU. La configuración se facilita utilizando una aplicación de software basada en PC.

    El montaje en riel DIN estándar de 35 mm permite instalar el DIN-TSTAT-FCU en una caja de riel DIN (serie Crestron DIN-EN o similar). También se incluye un riel DIN de 9 m de ancho para aplicaciones de montaje alternativas. La unidad es alimentada por línea de 230 voltios CA.

    Características clave

    • Controlador de bobina de ventilador
    • Integración del sistema a través de Cresnet® o RS-485
    • Admite los protocolos Cresnet, Modbus® y BACnet™
    • Totalmente programable
    • Configurable a través de una aplicación de software para PC
    • Opción de operación independiente
    • Montable en riel DIN de 35 mm
    • Alimentación de línea de 230 voltios CA
    Especificaciones
    • Measurement Range
      Indoor Temperature - 0° to 100° C (32° to 212° F) in 0.1° increments

      Communications 
      Cresnet - Cresnet slave mode 
      RS-485 - Supports Modbus and BACnet protocols 
      USB - USB device (for setup)

      Power Requirements 
      15 Watts maximum at 230 Volts AC +10%

      Connections
      POWER - (8) Captive screw terminals;
      SUPPLY - 230 VAC line power input and earth ground 
      FAN OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (3) 16 Amp relays for 3-speed fan control 
      STAGE OUT - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) 16 Amp relays for compressor/heater control 
      VALVE OUT - (6) Captive screw terminals; Provides (1) Modulated OP-CL triac or 0-10 VDC for control of 24 VAC, 6 Watt valve 
      DIGITAL IN - (8) Captive screw terminals; Comprises (4) potential-free binary inputs 
      COM - (4) Captive screw terminals; Comprises (1) RS-485 communication and 15 VDC supply port 
      NET - (4) Captive screw terminals; Cresnet slave port 
      TEMP SENSE - (4) Captive screw terminals; Comprises (2) analog inputs for 20k Ohm NTC temperature probes 
      USB (behind cover) - (1) Mini USB connector; USB device port for programming and parametrization

      Indicators 
      STATUS - (1) Green LED, indicates device status 
      NET - (1) Amber LED, indicates activity on the NET port 
      COM - (1) Amber LED, indicates activity on the COM port 
      Setup (behind cover) - (1) Pushbutton for Cresnet TSID (touch-settable ID)

      Construction 
      Housing - Plastic 
      Mounting - 35 mm DIN EN 60715 rail mount, DIN 43880 form factor for enclosures with 45 mm front panel cutout, occupies 9 DIN module spaces (162 mm)

      Environmental 
      Temperature - -10° to 55° C (14° to 131° F) 
      Humidity - Up to 95% RH (non-condensing) 
      Protection Rating - IP20 per IEC 60529 
      For indoor use only

      Dimensions 
      Height - 91 mm (3.59 in) 
      Width - 162 mm (6.37 in) 
      Depth - 61 mm (2.40 in)
      Weight - 460 g (16.3 oz)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DIN-TSTAT-FCU
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de productosClimate Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.59
    • Ancho (pulgadas)6.37
    • Profundidad (pulgadas)2.4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enSerbia
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Título OmniClass Digital Temperature Controllers