Publique sus productos
DM-NVX-351C - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card w/Downmixing
DM-NVX-351C - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card w/Downmixing

    DM-NVX-351C - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder Card w/Downmixing

    Traducido por Google,

    La tecnología DigitalMedia™ NVX transporta video 4K de ultra alta definición con frecuencias de cuadro de 60 Hz y muestreo de color 4:4:4 a través de Gigabit Ethernet estándar. La compatibilidad con video HDR (HDR10) y HDCP 2.2 garantiza lo último en calidad de imagen y compatibilidad con todas las diversas fuentes de medios actuales. Mediante el uso de cableado y conmutadores Ethernet basados en estándares, DM® NVX ofrece una solución de alto rendimiento y escalable para la distribución de contenido 4K en toda la empresa.[1]

    Crestron® DM-NVX-351C es una tarjeta codificadora/descodificadora de video que se instala en una ranura de un chasis de tarjeta DMF-CI-8. Está diseñado para funcionar como transmisor o receptor con la capacidad de cambiar entre los dos modos mediante programación a través de comandos de un sistema de control Crestron. Con control y administración simples basados en la web, integración de USB y KVM, y soporte para conectividad LAN de cobre y fibra, el DM-NVX-351C ofrece una solución integral para instalaciones AV de red de cualquier tamaño.[2]

    El DM-NVX-351C incluye todas las funciones del DM-NVX-350C con la adición de sonido envolvente a la mezcla estéreo. Consulte la sección "Audio de sonido envolvente 7.1 con mezcla descendente" a continuación para obtener más detalles.

    Distribución de video 4K60 en tiempo real
    Diseñado para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. DM NVX emplea codificación JPEG 2000 de alta calidad utilizando una técnica pendiente de patente que superpone latencias de escalado y codificación, logrando una latencia de extremo a extremo ultrabaja de 30 ms a 60 fps, por lo que funciones en pantalla como mouse y juegos el juego es fluido y natural.

    Codificador y decodificador en uno
    En una sola tarjeta, el DM-NVX-351C se puede configurar para funcionar como codificador o decodificador AV de red.

    • Como codificador, permite que la salida de un conmutador, computadora, puerta de enlace AirMedia® u otra fuente de medios se conecte a través de HDMI® y luego se transmita a través de la red.[1]
    • Como decodificador, recibe la señal de un codificador DM NVX y la envía a la entrada de un conmutador o dispositivo de visualización a través de la salida HDMI. Puede cambiar rápida y fácilmente entre múltiples codificadores en la red junto con fuentes HDMI conectadas localmente.[1]
    • El modo codificador/decodificador se puede cambiar sobre la marcha a través de un sistema de control para proporcionar una solución de cambio de presentación versátil y rentable.

    Conmutador automático 2x1 HDMI®

    El DM-NVX-351C incluye dos entradas HDMI. El cambio entre las dos entradas se puede realizar automáticamente usando el modo de cambio automático, programáticamente a través de un sistema de control Crestron, o a través de una computadora usando un navegador web.[1]

    Salida HDMI
    Cuando se configura como decodificador, la salida HDMI del DM-NVX-351C alimenta la señal decodificada a la entrada de un conmutador, un dispositivo de visualización local o cualquier otro dispositivo con una entrada HDMI. Su escalador integrado garantiza una imagen óptima, escalando la resolución de la fuente codificada hacia arriba o hacia abajo para que coincida con la resolución nativa del dispositivo de visualización. Cuando se usa como codificador, la salida HDMI se puede usar para alimentar una pantalla local, un monitor de confianza o un sistema de audio.[1,3]

    Integración USB y KVM
    Para una solución de gestión de señal completa, DM NVX admite la extensión de señales USB, que se pueden cambiar y enrutar junto con la señal AV o por separado a través del sistema de control. Cada tarjeta DM-NVX-351C incluye puertos de dispositivo y host USB 2.0, lo que permite conectar un mouse, teclado u otro dispositivo USB en un terminal DM NVX y enrutarlo a una computadora u otro host en cualquier otro terminal. La funcionalidad del conmutador KVM es una aplicación natural para esta función, pero se admiten todos los tipos de periféricos USB, incluidas pizarras, pantallas táctiles, controladores de juegos, cámaras, dispositivos móviles, auriculares y unidades flash.[4]

    Las señales USB también se pueden enrutar a otras ubicaciones donde no existe un punto final DM NVX utilizando Crestron USB over Ethernet Extender Modules (USB-EXT-DM). Las señales USB se pueden enrutar libremente entre las unidades DM NVX y USB-EXT-DM a través de Ethernet bajo la administración de un sistema de control Crestron.

    Audio de sonido envolvente 7.1 con downmixing
    DM NVX admite el transporte sin pérdidas de señales de audio de sonido envolvente 7.1, incluidos Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® y PCM lineal sin comprimir. El DM-NVX-351C incluye la capacidad de decodificar la señal de sonido envolvente multicanal entrante, ya sea desde la red o una entrada HDMI, y mezclar esa señal a estéreo. La señal de downmix estéreo se enruta automáticamente a la salida analógica integrada [5], mientras que la salida HDMI se puede configurar para emitir en estéreo o multicanal. Como codificador, el DM-NVX-351C distribuye señales estéreo y multicanal simultáneamente a través de la red, lo que permite seleccionar cualquier señal en cualquier decodificador de la red.

    Incrustación o desincrustación de audio analógico
    Se incluye un puerto de audio analógico estéreo balanceado, que puede configurarse como entrada o salida. Como entrada, permite conectar una fuente de audio estéreo y combinarla con la señal de video de la entrada HDMI o del flujo de video de red entrante. Como salida, puede proporcionar una señal de nivel de línea estéreo para alimentar un sistema de sonido local o un conmutador de audio analógico. El volumen de salida se puede ajustar mediante un sistema de control o un navegador web.[5]

    Audio separativo
    Un decodificador DM NVX puede seleccionar y combinar señales de audio y video separadas de dos entradas diferentes, incluso dos codificadores diferentes. Solo hay dos excepciones: A) las señales no se pueden combinar entre las dos entradas HDMI integradas y B) la combinación de señales de dos codificadores separados se limita al audio estéreo de 2 canales.[6,7]

    superposición de texto
    La capacidad de mostrar texto dinámico o fijo en la pantalla proporciona un medio para etiquetar la fuente de video o mostrar instrucciones especiales, horarios, anuncios, alertas y otros mensajes.

    Procesamiento de pared de video
    Se puede configurar una pared de video compuesta por hasta 64 pantallas individuales usando múltiples tarjetas DM-NVX-351C. Cada tarjeta proporciona capacidad de zoom totalmente ajustable y compensación de bisel para adaptarse a una variedad de configuraciones de video wall y tipos de pantalla. Se requiere un DM-NVX-351C por pantalla, que admite configuraciones de hasta ocho de ancho por hasta ocho de alto.

    Características clave
    • Vídeo 4K60 4:4:4 a través de Gigabit Ethernet estándar
    • Sin penalización de latencia para el rendimiento de video en tiempo real
    • Compatibilidad con vídeo HDR (alto rango dinámico) (HDR10)
    • Compatibilidad con Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® y PCM lineal 7.1 sin comprimir
    • Compatible con HDCP 2.2
    • Configurable como codificador o decodificador
    • Dos puertos LAN RJ45 integrados
    • Opción para una conexión de red de fibra óptica a través del puerto SFP [2]
    • Seguridad de nivel empresarial
    • Dos entradas HDMI® de conmutación automática y una salida HDMI [1]
    • Escala 4K60 4:4:4 incorporada
    • Procesamiento de video wall integrado
    • Puerto de audio analógico configurable como entrada o salida estéreo balanceada [5]
    • Incrustación o desincrustación de audio analógico
    • Mezcla descendente estéreo de señales de audio de sonido envolvente
    • Distribución simultánea de señales de sonido estéreo y envolvente
    • Capacidad de separación de audio [6,7]
    • Capacidad de superposición de texto dinámico
    • Puerta de enlace de control de dispositivos CEC [8]
    • Enrutamiento y extensión de señal USB y KVM [4]
    • Fácil configuración a través de páginas web integradas
    • Totalmente controlable a través de un sistema de control Crestron®
    • Se instala en el chasis de la tarjeta DMF-CI-8

    1. El rendimiento 4K60 4:4:4 requiere el uso de cables HDMI con un ancho de banda TMDS mínimo de 18 Gbps, como el modelo Crestron CBL-HD (20 pies / 6,1 m de longitud máxima). Si el rendimiento 4K60 4:2:0 o 4K30 4:4:4 es aceptable, se pueden usar cables con un ancho de banda mínimo de 10,2 Gbps, como los modelos Crestron CBL-HD-LOCK o CBL-HD (cualquier longitud disponible). El rendimiento también puede verse afectado si se inserta un acoplador HDMI en la ruta de la señal HDMI. Los productos de acoplamiento Crestron (MP-WP150, MP-WP152, MPI-WP150 o FTA-CP-HD-101) y los retractores de cable (CBLR2-HD) tienen un ancho de banda especificado de 10,2 Gbps y, por lo tanto, no son compatibles con 4K60 4: 4:4. Tenga en cuenta que la pérdida de ancho de banda es acumulativa, por lo que la combinación de varios componentes insertados en línea puede reducir el rendimiento.
    2. Para agregar un puerto LAN de fibra óptica, se requiere la compra de un módulo transceptor SFP de la serie Crestron SFP-1G (se vende por separado). Todos los puertos LAN del DM-NVX-351C son para la conexión a una red o dispositivo AV basado en Ethernet; no se pueden conectar a los puertos "DM" de otros dispositivos Crestron.
    3. Cuando está en modo de codificador, la resolución de salida HDMI coincide con la resolución de la fuente codificada.
    4. El DM-NVX-351C se puede configurar para aceptar la conexión de un dispositivo USB o un host USB, no ambos. Los productos Crestron DM NVX están diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad con la gama más amplia posible de productos USB. Crestron no garantiza que todos los productos USB sean compatibles con los productos DM NVX. DM NVX es compatible con los productos Crestron USB-EXT-DM, pero no es compatible con la tecnología de extensión de señal "USB HID only" que se encuentra en otros productos Crestron DM.
    5. El puerto de audio analógico puede funcionar como entrada o salida, no como ambas.
    6. Es posible que el audio de una entrada HDMI integrada no se combine con el vídeo de la otra entrada HDMI integrada.
    7. La combinación de audio de un codificador con video de otro codificador utiliza el flujo de audio secundario de 2 canales. El audio multicanal de un codificador no se puede combinar con el video de otro codificador.
    8. El control de dispositivos a través de CEC requiere integración con un sistema de control Crestron.
    9. Las señales de entrada de video 3D se convierten automáticamente a 2D.
    10. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.

    Especificaciones
    • Encoding/Decoding

      Video Compression - JPEG 2000
      Video Resolutions - Up to 4096x2160@60Hz (DCI 4K60), 4:4:4 color sampling, HDR10 and Deep Color support
      Audio Formats - Primary multichannel (up to 8-channel LPCM or encoded HBR 7.1 surround sound), secondary 2-channel LPCM
      Bitrates - 100 to 990 Mbps
      Streaming Protocols - RTP, RTSP, SDP
      Container - MPEG-2 transport stream (.ts)
      Session Initiation - Multicast via RTSP
      Copy Protection - HDCP 2.2

      Video
      Input Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1,9] (Dual-Mode DisplayPort and DVI compatible [10]) -  
      Output Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1] (DVI compatible [10])
      Switcher - 2x1 auto-switching, Crestron QuickSwitch HD™ technology
      Scaler - 4K60 4:4:4 video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, HDR10 support, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1), video wall processing up to 8 wide x up to 8 high, static or dynamic text overlay
      Copy Protection - HDCP 2.2
       
      Audio
      Input Signal Types - HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [10]), analog stereo [5]
      Output Signal Types - HDMI (multichannel pass-through or 2-channel downmix), analog stereo (2-channel downmix) [5]
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, LPCM up to 8 channels
      Analog Formats - Stereo 2-Channel
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Analog Performance - Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB; S/N Ratio: >95 dB 20 Hz to 20 kHz A-weighted; THD+N: <0.005% @="" 1=""> Stereo Separation: >90 dB
      Analog Output Volume Adjustment - -80 to +20 dB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      USB - USB 2.0 host or device signal extension
      HDMI - HDCP 2.2, EDID, CEC
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv3 (v2 coming soon), SMPTE 2022
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI devices and a control system

      Connectors
      USB DEVICE - (1) USB Type B female; USB 2.0 device port; USB signal extender port for connection to a computer or any other USB 2.0 host [4]
      USB HOST - (1) USB Type A female; USB 2.0 host port; USB signal extender port for connection of a mouse, keyboard, or any other USB 2.0 device [4]; Available Power: 500 mA at 5 Volts DC
      LAN 1 – 2 - (2) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports 
      LAN 3 - (1) SFP port; Accepts one Crestron SFP-1G series SFP transceiver module [2]
      HDMI OUTPUT - (1) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio output (DVI compatible [10]) [1]
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio inputs [1]; (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [10])
      AUDIO I/O - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Balanced/unbalanced stereo line-level audio input or output [5]; Input Impedance: 24k Ohms balanced/unbalanced; Maximum Input Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced; Output Impedance: 200 Ohms balanced, 100 Ohms unbalanced; Maximum Output Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced

      Controls & Indicators
      TX - (1) Green LED, indicates unit is in transmitter (encoder) mode
      RX - (1) Green LED, indicates unit is in receiver (decoder) mode
      OL - (1) Green LED, indicates an online connection to a control system via Ethernet
      LAN 1 – 2 - (4) LEDs, green indicates Ethernet link status, amber indicates Ethernet activity
      LAN 3 LNK - (1) Green LED, indicates Ethernet link status
      LAN 3 ACT - (1) Green LED, indicates Ethernet activity
      HDMI OUTPUT - (1) Green LED, indicates video signal transmission at the HDMI output
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates sync detection at the corresponding HDMI input

      Construction
      Plug-in card, occupies (1) card slot in a DMF-CI-8 card chassis, includes metal faceplate

      Weight - 15.1 oz (427 g)

      1. 4K60 4:4:4 performance requires the use of HDMI cables with a minimum TMDS bandwidth of 18 Gbps, such as Crestron model CBL-HD (20 ft / 6.1 m max. length). If 4K60 4:2:0 or 4K30 4:4:4 performance is acceptable, cables with a minimum bandwidth of 10.2 Gbps may be used, such as Crestron models CBL-HD-LOCK or CBL-HD (any available length). Performance may also be affected if an HDMI coupler is inserted in the HDMI signal path. Crestron coupling products (MP-WP150, MP-WP152, MPI-WP150, or FTA-CP-HD-101) and cable retractors (CBLR2-HD) all have a specified bandwidth of 10.2 Gbps, and thus do not support 4K60 4:4:4. Please be aware that bandwidth loss is cumulative, so the combination of multiple components inserted inline may reduce performance.
      2. To add a fiber optic LAN port requires the purchase of a Crestron SFP-1G series SFP transceiver module (sold separately). All LAN ports on the DM-NVX-351C are for connection to an Ethernet based AV network or device; they cannot be connected to the “DM” ports of other Crestron devices.
      3. When in encoder mode, the HDMI output resolution is matched to the resolution of the encoded source.
      4. The DM-NVX-351C can be configured to accept the connection of a USB device or a USB host, not both. Crestron DM NVX products are engineered to deliver maximum compatibility with the widest possible range of USB products. Crestron does not guarantee that all USB products are compatible with DM NVX products. DM NVX is compatible with Crestron USB-EXT-DM products, but is not compatible with the “USB HID only” signal extender technology found in other Crestron DM products.
      5. The analog audio port can function as an input or output, not both.
      6. Audio from one onboard HDMI input may not be combined with video from the other onboard HDMI input.
      7. Combining audio from one encoder with video from another encoder utilizes the secondary 2-channel audio stream. Multichannel audio from one encoder cannot be combined with video from another encoder.
      8. Device control via CEC requires integration with a Crestron control system.
      9. 3D video input signals are automatically converted to 2D.
      10. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DM-NVX-351C
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)0.427
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment