Publique sus productos
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    Traducido por Google,

    La serie Crestron® TSW-770 es una pantalla táctil de montaje en pared elegante y versátil que es ideal para aplicaciones residenciales y empresariales. El TSW-770 cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 7 in (178 mm) con botones de control programables personalizados y soporte para el software Smart Graphics® y proyectos de interfaz de usuario personalizados basados en HTML5. La conectividad de red PoE y Wi-Fi® y una amplia variedad de accesorios de montaje simplifican las instalaciones nuevas y actualizadas.

    Control de pantalla táctil avanzado

    El TSW-770 ofrece una interfaz de usuario elegante y potente para controlar la tecnología en el hogar, la sala de juntas, el salón de clases o el centro de comando. La pantalla táctil proporciona una interfaz intuitiva que es totalmente personalizable con controles capacitivos fáciles de usar, retroalimentación verdadera y visualización de estado en tiempo real. Un sensor de proximidad integrado activa la pantalla sin necesidad de interacción por parte del usuario, y los controles automáticos de brillo garantizan una visibilidad óptima en condiciones de iluminación variables.

    Botones virtuales programables personalizados

    El TSW-770 proporciona una barra de estado universal que se completa con botones virtuales para acceder rápidamente a las funciones comunes de la pantalla táctil. La pantalla táctil viene preconfigurada con botones virtuales para Encendido, Inicio, Luces, Arriba, Abajo y Micrófono.

    Cada botón se puede programar a través de un sistema de control Crestron para proporcionar una funcionalidad personalizada, y los botones no utilizados se pueden ocultar individualmente. La barra de estado universal se expande u oculta con simples gestos de deslizamiento en la pantalla táctil.

    Interfaces de usuario dinámicas

    El TSW-770 admite interfaces de usuario personalizadas creadas con la interfaz de usuario HTML5 de Crestron y las tecnologías Smart Graphics, lo que permite una mayor flexibilidad para los desarrolladores y programadores de UI.

    • La interfaz de usuario Crestron HTML5 permite a los diseñadores de UI desarrollar interfaces de usuario frontales ricas con mayor reutilización y eficiencia utilizando metodologías web modernas. Las herramientas de desarrollo de la interfaz de usuario HTML5 de Crestron se proporcionan para simplificar la creación de interfaces de usuario basadas en tecnologías web estándar.
    • Smart Graphics permite a los programadores integrar controles fluidos basados en gestos, comentarios animados, metadatos enriquecidos, aplicaciones y widgets integrados y video de movimiento completo en sus interfaces de usuario. Smart Graphics proporciona funciones dinámicas como botones gráficos y controles deslizantes, listas y barras de herramientas, objetos de arrastrar y soltar, widgets de tablero, protectores de pantalla y temas personalizables.

    Reconocimiento de voz

    Con el reconocimiento de voz incorporado, se pueden emitir comandos hablados al TSW-770 para encender o apagar dispositivos rápidamente, seleccionar y reproducir una fuente de medios específica, cambiar el canal, elegir una escena de iluminación, bajar las persianas, bloquear puertas, armar el sistema de seguridad o ingresar una contraseña. Simplemente diga un comando y Crestron hace el resto.

    Transmitiendo video

    La compatibilidad nativa con los formatos H.265, H.264 y MJPEG permite que el TSW-770 muestre transmisión de video en vivo desde una cámara IP, un codificador de transmisión (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR o similar ), o un conmutador DigitalMedia™.

    El video se envía a la pantalla táctil a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de cableado de video adicional.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 800 WSVGA display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • Built-in Rava® SIP intercom
      • Built-in speakers and microphone
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native apps for Crestron Home™ OS, Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services
      • Built-in Bluetooth® communications beacon
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Wi-Fi® network connectivity
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Electrical box mounting with provided mounting bracket
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Screen_TSW-770
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosTouch Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descripción Uniclass 2015Communications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment