Publique sus productos
DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

Traducido por Google,

El DM® XiO Director, modelo DM-XIO-DIR-ENT, es un dispositivo de red de nivel empresarial que facilita la configuración, el control y la gestión de una red AV a gran escala. Usando codificadores/decodificadores DM NVX, Crestron® ofrece la solución más versátil y escalable de la industria para distribuir video 4K60 4:4:4 HDR a través de una red IP. XiO Director proporciona un medio para administrar grandes redes de dispositivos DM NVX, enrutar señales AV y simplificar la integración con uno o más sistemas de control Crestron.

Conmutador Virtual DM®
XiO Director emula virtualmente la funcionalidad de una matriz de conmutación DigitalMedia™ basada en hardware tradicional, enrutando señales AV de transmisión 4K de alta calidad en una habitación, edificio o campus. El modelo DM-XIO-DIR-ENT admite un total de 1000 dispositivos de punto final que consisten en codificadores y decodificadores DM NVX. Se pueden implementar varias unidades XiO Director, con la capacidad de enrutar señales entre unidades como conmutadores de hardware [1], manejando fácilmente incluso la empresa corporativa más grande, universidad, gobierno, militar, médico, transporte, deportes, entretenimiento, hospitalidad, juegos, o aplicación minorista.

Configuración sencilla y flexible
La configuración del sistema no podría ser más sencilla. XiO Director descubre automáticamente cada punto final DM NVX en la red y permite que cada punto final se asigne como una entrada o salida lógica dentro de un "dominio". Un dominio es una agrupación lógica de terminales que funcionan juntos como una sola entidad de conmutación, lo que permite organizar y controlar salas individuales y otros subsistemas de forma independiente. Es como tener varias matrices de conmutación independientes en un solo espacio de rack. XiO Director elimina efectivamente la necesidad de conmutadores físicos en cada habitación, reemplazándolos con el equivalente virtual que se ejecuta en la red AV.

Nota: DM-XIO-DIR-ENT admite un máximo de 240 dominios. Para sistemas más grandes, utilice varias unidades.

Fácil configuración y control basados en la web
XiO Director proporciona una interfaz de usuario intuitiva basada en la web para facilitar la configuración del sistema, el enrutamiento de señales y el diagnóstico completo de la red AV completa. Cada dominio y punto final, así como las entradas y salidas de cada punto final, se pueden designar con un nombre fácil de usar. Navegar por todo el sistema es fácil usando el cuadro de búsqueda [1] para encontrar rápidamente dominios, terminales, entradas y salidas por nombre o dirección. También se proporciona una pantalla de descripción general del sistema, que muestra el estado de la señal de video y audio para cada entrada y salida en un diseño gráfico que es fácil de ver y navegar.

Conectividad LAN de cobre o fibra
El DM-XIO-DIR-ENT incluye seis puertos LAN 1000Base-T RJ45 y seis puertos LAN 10GBase-X SFP+. La conexión a una red de fibra óptica Gigabit o 10 Gigabit se facilita insertando un módulo transceptor SFP o SFP+ adecuado (serie Crestron SFP-1G o SFP-10G, se vende por separado) en cualquier puerto SFP+. Se ofrece una selección de módulos para acomodar varios tipos de fibra multimodo y monomodo.

Fuentes de alimentación redundantes
Las fuentes de alimentación duales redundantes integradas brindan mayor confiabilidad para aplicaciones exigentes. En el improbable caso de que se produzca un fallo en la fuente de alimentación individual, el DM-XIO-DIR-ENT seguirá funcionando sin obstáculos con una sola fuente de alimentación en funcionamiento. Un diseño modular intercambiable en caliente permite reemplazar la fuente de alimentación en segundos desde el panel posterior sin apagar o reiniciar el sistema. El DM-XIO-DIR-ENT se envía completo con ambos módulos de fuente de alimentación instalados.

Características clave
  • Configuración, administración y enrutamiento de señales integrales del sistema AV en red
  • Emula una matriz de conmutación tradicional basada en hardware
  • Funciona con codificadores y decodificadores Crestron® DM® NVX
  • Admite 1000 puntos finales y 240 dominios
  • Permite la agrupación de puntos finales en hasta 240 subsistemas independientes
  • Totalmente escalable para redes de cualquier tamaño
  • Interfaz gráfica de usuario intuitiva basada en la web
  • Interfaz del sistema de control Ethernet
  • Control totalmente programable de matrices virtuales y puntos finales físicos
  • Detección automática de dispositivos de punto final
  • Herramientas de búsqueda y nombres personalizados
  • Fácil diagnóstico y visualización del estado de la señal
  • Importación/exportación de archivos de mapas de dispositivos XML
  • Registro incorporado
  • Seis puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45
  • Seis puertos LAN SFP+ Gigabit Ethernet de 1/10
  • Conectividad de fibra óptica a través de transceptores SFP o SFP+ opcionales
  • Fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente integradas de 100-240 V
  • Montable en rack de 19” de espacio único

1. La navegación del cuadro de búsqueda y la capacidad de enrutar señales entre unidades son características futuras que se habilitarán mediante la actualización del firmware.

Especificaciones
  • Device Support
    Endpoints - Supports 1000 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
    Domains - Supports 240 domains (allows grouping of endpoints in up to 240 individual subsystems)

    Communications
    Ethernet - 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
    DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

    Connectors
    MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
    USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
    LAN 1 – 6 (front) - (6) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
    LAN 7 – 12 (front) - (6) SFP+ ports; 1000Base-X/10GBase-X Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic; Each port accepts one Crestron SFP-1G or SFP-10G series SFP/SFP+ transceiver module
    100-240V~ 3-6A 50/60Hz (rear) - (2) IEC 60320 C14 main power inlets; Each mates with a removable power cord, included


    Controls & Indicators
    Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
    RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
    PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
    DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
    LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
    MSG - Bi-color blue/red LED, blue identifies the device when "unit identification" is initiated, red indicates a power supply fault
    MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
    LAN 1 – 6 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port
    LAN 7 – 12 - (2) Green LEDs per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity and link status for the corresponding SFP+ port

    Power
    Main Power x2 - 6 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 3 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
    Redundancy - (2) Hot-swappable power supply modules, unit continues to operate at full capacity on one functioning power supply module
    Power Consumption - 140 Watts at 100% CPU usage and fan speed

    Environmental
    Operating Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
    Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
    Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
    Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
    Heat Dissipation - 477.7 BTU/hr

    Construction
    Chassis - Metal, black finish, vented front and rear, variable speed fan cooled
    Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (includes rack mounting brackets for attachment to front and rear rack rails with 10-32 threaded screw holes or 3/8" (10 mm) square holes, adjustable for varying rack depths)

    Dimensions
    Height - 1.71 in (44 mm)
    Width - 17.50 in (445 mm) without rack mounting brackets; 19.00 in (483 mm) with rack mounting brackets
    Depth - 18.78 in (477 mm) without rack mounting brackets

    Compliance
    IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

    1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-DM-NVX-DIR-ENT
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.71
  • Ancho (pulgadas)17.5
  • Profundidad (pulgadas)18.78
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
  • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment