Publique sus productos
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    Traducido por Google,

    La tecnología Crestron® DM NVX® transporta video 4K60 4:4:4 de ultra alta definición a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Mediante el uso de conmutadores de red estándar y cableado UTP CAT5e, un sistema DM NVX ofrece una solución de enrutamiento de matriz virtual de alto rendimiento para cualquier aplicación de distribución de contenido 4K empresarial o en todo el campus. La compatibilidad con High Dynamic Range (HDR10) y el cumplimiento de HDCP 2.3 garantizan lo último en calidad de imagen y compatibilidad con todas las diversas fuentes de medios actuales. 1, 2

    El DM-NVX-E760C incluye una entrada DM® que brinda interoperabilidad con dispositivos de salida DM 8G+® y transmisores DM Lite®. Certificada con tecnología HDBaseT®, la entrada DM también es compatible con productos HDBaseT de terceros.

    Distribución de video 4K60 en tiempo real
    Diseñada para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, la tecnología DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. Las funciones interactivas, como el juego y el uso del mouse, son fluidas y naturales.

    Un sistema DM NVX está diseñado para brindar estabilidad y máxima confiabilidad. Las salidas sincronizadas de línea garantizan una sincronización perfecta del contenido en varias pantallas para aplicaciones como la señalización digital. Variable Multicast TTL (Time To Live) permite atravesar múltiples enrutadores de red para una flexibilidad óptima.

    Tecnología de procesamiento perfecto de píxeles
    Un sistema DM NVX incorpora la tecnología Pixel Perfect Processing, que proporciona un transporte de video impecable en todas las aplicaciones. El DM-NVX-E760C puede codificar una señal de video para lograr una latencia de extremo a extremo imperceptible de menos de 1 cuadro. La calidad de imagen de la fuente se mantiene a través de una red de 1 Gigabit en cualquier resolución hasta 4K60 4:4:4.

    Seguridad de nivel empresarial
    El DM-NVX-E760C incluye funciones y protocolos de seguridad avanzados. Con la autenticación 802.1X, la administración de credenciales de Active Directory®, el cifrado de contenido AES-128, la autenticación PKI, TLS, SSH y HTTPS, un sistema DM NVX proporciona una verdadera solución AV de red de nivel empresarial diseñada para cumplir con las exigentes políticas de TI.

    Funcionalidad del codificador
    El DM-NVX-E760C es un codificador compatible con los productos DM NVX que pueden funcionar como decodificadores. El DM-NVX-E760C permite que las señales AV de la entrada DM se transmitan a través de la red a uno o varios decodificadores. La funcionalidad de codificador del DM-NVX-E760C se puede utilizar en cualquier diseño AV de red DM NVX.

    Interoperabilidad con dispositivos de salida DM 8G+ y transmisores DM Lite
    La entrada DM del DM-NVX-E760C se puede conectar a la salida DM 8G+ de un conmutador DM, transmisor u otro dispositivo DM. Ejemplos de dispositivos de salida DM 8G+ son los conmutadores DMC-4KZ-CO-HD y DMB-4K-OC de DM, el transmisor DM-TX-4KZ-100-C-1G y el DMPS3-4K-350-C y DMPS3 -Sistemas de presentación 4K-250-C.

    La entrada DM también se puede conectar al puerto DM Lite de un transmisor DM Lite. Ejemplos de transmisores DM Lite son el HD-TX-101-CE y el HD-TX-101-C-1G-E.

    La compatibilidad con los transmisores de placa de pared de 1 y 2 elementos DM 8G+ y DM Lite permite una fácil integración de un transmisor de placa de pared, lo que proporciona una solución de diseño de sistema e instalación sencilla.

    Certificación HDBaseT
    La tecnología Crestron DM 8G+ de la entrada DM está diseñada utilizando las especificaciones de HDBaseT Alliance, lo que garantiza la interoperabilidad con otros productos certificados por HDBaseT. La entrada DM del DM-NVX-E760C se puede conectar directamente a una fuente compatible con HDBaseT. El DM-NVX-E760 brinda la capacidad de unir un sistema HDBaseT con AV sobre IP, lo que da como resultado un diseño de sistema híbrido y una ruta de migración sin problemas para las soluciones DM o HDBaseT existentes. La protección de la inversión se logra para aplicaciones que requieren la integración de AV sobre IP con sistemas HDBaseT existentes o la expansión de un sistema de sala existente para una distribución más amplia.

    NOTA: La entrada DM admitirá señales de control y Ethernet en una versión futura.

    Generador de patrones de prueba
    El generador de patrones de prueba incorporado se puede usar durante la configuración para garantizar que la transmisión de video sea funcional y también se puede usar como una herramienta para el ajuste, la calibración y la alineación de pantallas, proyectores y paredes de video. El DM-NVX-E760C puede enviar el patrón de prueba a cualquier decodificador DM NVX enrutado.

    Tasa de bits adaptativa
    La tasa de bits adaptativa se puede habilitar o deshabilitar mediante la interfaz web o un sistema de control. La tasa de bits adaptativa permite que el codificador establezca automáticamente la tasa de bits requerida para la resolución de entrada de la transmisión; por ejemplo, la tasa de bits adaptativa para una resolución común como 1920x1080p@60Hz (1080p60) se establece automáticamente en 400 Mbps. La tasa de bits adaptativa hace un mejor uso del ancho de banda disponible.

    Desincrustación de audio analógico
    La salida de audio analógico proporciona una señal de nivel de línea estéreo balanceada o no balanceada para alimentar un sistema de sonido local o una barra de sonido. El volumen de salida es ajustable mediante la interfaz web o un sistema de control. 3

    Audio con sonido envolvente 7.1
    La tecnología DM NVX admite el transporte sin pérdidas de señales de audio con sonido envolvente 7.1, incluidos Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® y PCM lineal sin comprimir.

    Embebido y desembebido de audio AES67
    La compatibilidad con AES67 permite que una fuente HDMI® se transmita como un flujo AES67 de 2 canales, mientras que otro flujo de audio AES67 de 2 canales se recibe desde un Crestron DSP u otro dispositivo de terceros. El flujo de audio AES67 recibido se puede emitir a través de la salida de audio analógica.

    NOTA: Una secuencia AES67 que recibe un punto final DM NVX no se puede transmitir desde ese punto final.

    Conectividad Ethernet de fibra y cobre
    El DM-NVX-E760C incluye dos puertos Ethernet RJ-45 1000BASE T (puertos Ethernet 1 y 2) y un puerto SFP (puerto Ethernet 3). El puerto SFP permite la conexión a una red de fibra óptica con el uso del módulo transceptor Crestron SFP-1G Series adecuado (se vende por separado). Se ofrece una selección de módulos para acomodar varios tipos de fibra multimodo y monomodo.

    El puerto Ethernet 1, 2 o 3 se puede usar para transportar video a través de una red Gigabit Ethernet. Los puertos Ethernet restantes se pueden usar para proporcionar conexiones a dispositivos de red locales o para conectar en cadena múltiples puntos finales.

    Un sistema DM NVX se puede implementar en una red corporativa o de campus existente o en una red dedicada. Para obtener información sobre los requisitos y las pautas de la red, consulte la Guía de diseño del sistema DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.

    Selección de puerto de red
    La selección del puerto de red permite gestionar y segregar el tráfico de red según el tipo de tráfico. Las VLAN internas se utilizan para enrutar diferentes tipos de tráfico a puertos Ethernet externos específicos, que luego se pueden asignar a los distintos tipos de tráfico. El audio AES67 se puede separar de la red de control y video principal, lo que da como resultado una red de audio dedicada.

    Conectividad automática punto a punto
    La conectividad punto a punto permite que el DM-NVX-E760C se conecte directamente a un decodificador DM NVX para transmitir video y audio. En lugar de estar conectado a un conmutador Ethernet, un puerto Ethernet 1000BASE-T del DM-NVX-E760C se conecta directamente a un puerto 1000BASE-T de un decodificador. De manera predeterminada, el modo punto a punto está habilitado y se puede deshabilitar si lo desea. Cuando el modo punto a punto está habilitado, no se requiere configuración adicional para que el DM-NVX-E760C funcione en modo punto a punto.

    Configuración basada en web
    La configuración del DM-NVX-E760C se realiza mediante la interfaz web integrada. El control y la supervisión totales del dispositivo se habilitan mediante la integración con un sistema de control o con un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director™.

    Administración optimizada con dispositivos de conmutación virtual DM NVX Director
    El uso de un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 o DM-NVX-DIR-ENT) agiliza todo el proceso de configuración y control. Un dispositivo DM NVX Director proporciona un punto central de gestión y permite la creación de múltiples conmutadores de matriz virtual a través de un portal web fácil de usar.

    Solución basada en tarjeta de alta densidad
    El DM‑NVX‑E760C está diseñado para instalarse en un chasis de tarjeta DMF‑CI‑8, que proporciona una solución de alta densidad para aplicaciones que requieren varios codificadores y decodificadores en un bastidor de equipo.

    Especificaciones
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10 video support
      • Real time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
      • HDCP 2.3 compliance
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • DM® input for interoperability with DM 8G+® output devices and DM Lite® transmitters, including DM 8G+ and DM Lite 1-gang and 2-gang wall plate transmitters
      • HDBaseT® certification
      • Test pattern generator
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Network port selection
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Easy setup via built-in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3 Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home™ OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E760C
      • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DM-NVX-e760c-encoder
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment