Publique sus productos
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    Traducido por Google,

    El DMPS3-4K-250-C de Crestron® ofrece un sistema de presentación AV 4K todo en uno para aulas, salas de juntas, salas de conferencias y salas de videoconferencia. Ofrecer una solución de sala programable personalizada y completa con enrutamiento y procesamiento de señales totalmente configurables es fácil y rentable con el DMPS3-4K-250-C. En un paquete de montaje en rack de 3 espacios, integra el sistema de control, el conmutador de matriz, el escalador de video, el decodificador de transmisión, el mezclador de micrófono, el DSP de audio y el amplificador. Su puerta de enlace AirMedia® incorporada, cuando está activada [1], permite la presentación inalámbrica desde computadoras y dispositivos móviles. La conectividad DigitalMedia 8G+® y HDBaseT® ofrece una solución de cableado de larga distancia optimizada para fuentes remotas y dispositivos de visualización, y para la integración en toda la instalación como parte de un sistema de distribución de medios más grande.

    Nota: Para comprar el DMPS3-4K-250-C con AirMedia preactivado (no se requiere licencia), consulte el modelo DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA.
    4K Ultra HD
    Crestron DigitalMedia™ continúa avanzando en el estándar para la gestión de señales AV digitales, brindando las soluciones de sistema 4K de extremo a extremo más completas disponibles. El DMPS3-4K-250-C maneja video 4K/60 con encriptación HDCP 2.2, lo que garantiza la compatibilidad con todas las fuentes de medios y pantallas 4K y Ultra HD más recientes. La compatibilidad con 4K también es esencial para admitir la última generación de computadoras y monitores con resoluciones nativas más allá de 1080p y WUXGA.

    ¡No se requiere programación!
    Instalar el DMPS3-4K-250-C es fácil, rápido y económico. La tecnología .AV Framework™ integrada ofrece un sistema de presentación totalmente funcional con una configuración simplificada y una selección de opciones de control y otros complementos. Para obtener detalles completos sobre las capacidades admitidas por .AV Framework, visite: http://www.crestron.com/avframework.[2]

    Presentación inalámbrica AirMedia® [1]
    La tecnología AirMedia incorporada permite la presentación inalámbrica de contenido desde una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta a través de una red inalámbrica Wi-Fi®. Con AirMedia, cualquiera puede ingresar a la habitación con una computadora portátil con Windows® o MacBook® y conectarse sin cables, lo que permite la presentación de cualquier contenido, incluido video Full HD a velocidades de cuadro de hasta 30 fps. Los dispositivos iPhone®, iPad® y Android™ pueden presentar documentos de PowerPoint®, Excel®, Word y PDF, así como imágenes, videos o cualquier contenido de aplicación con duplicación de pantalla completa. AirMedia permite que hasta 32 participantes se conecten a la vez, cambiando de uno a otro para una colaboración fluida sobre la marcha.[1]

    Transmisión de vídeo de alta definición
    Su decodificador de transmisión incorporado permite que el DMPS3-4K-250-C reciba una señal AV de alta definición a través de la red o Internet desde un conmutador DigitalMedia, una cámara IP o un codificador de transmisión (Crestron DM-TXRX-100-STR o similar). Los formatos de transmisión H.264 y MJPEG son compatibles con resoluciones de hasta HD 1080p y tasas de bits de hasta 25 Mbps. Se emplea decodificación de audio AAC de alta calidad para manejar audio estéreo de 2 canales con respuesta de frecuencia completa.[3]

    Características clave

    • Conmutador de sistema 8x2 de ultra alta definición, escalador, mezclador de micrófono, DSP de audio, amplificador y sistema de control
    • .AV Framework™ integrado ofrece un sistema completamente funcional sin necesidad de programación [2]
    • Integrated 3-Series Control System® permite un control de la habitación totalmente programable
    • La puerta de enlace AirMedia® integrada permite la capacidad de presentación BYOD inalámbrica [1]
    • Decodificador de transmisión de video H.264 incorporado [3]
    • Proporciona enrutamiento de señal de matriz para hasta 8 fuentes de video y 2 pantallas
    • Maneja resoluciones de video de hasta 4K DCI y Ultra HD
    • Incluye HDMI®, DM 8G+® y entradas de audio analógico estéreo balanceado
    • También admite fuentes DisplayPort, DVI y HDBaseT® de modo dual [4]
    • La tecnología QuickSwitch HD™ gestiona las claves HDCP para una conmutación rápida y fiable
    • La tecnología Auto-Locking® logra un cambio rápido entre fuentes dispares
    • Realiza la gestión automática del formato de la señal AV a través de EDID
    • Compatible con HDCP 2.2
    • Proporciona compensación de nivel de entrada ajustable en cada entrada de audio
    • Incluye mezcla de micrófono con compuerta de 6 canales incorporado con DSP
    • Proporciona una salida HDMI y una salida DM 8G+ (compatible con HDBaseT)
    • La conectividad DigitalMedia 8G+® permite el cableado de larga distancia sobre cable de par trenzado tipo CAT [7]
    • Certificación HDBaseT: permite la conexión directa a otros equipos certificados por HDBaseT
    • Cuenta con un escalador 4K de alto rendimiento en la salida HDMI
    • Mejora las señales de entrada para que coincidan con la resolución nativa de cualquier pantalla, ¡incluidas las pantallas 4K y Ultra HD!
    • Reduce las señales de computadora 4K, UHD y ultra alta resolución para adaptarse a 1080p y otras pantallas de resolución más baja
    • Maneja cualquier resolución de entrada desde NTSC 480i estándar o PAL 576i hasta UHD y 4K
    • Proporciona conversión de velocidad de fotogramas inteligente, reducción de ruido adaptable al contenido y desentrelazado adaptable al movimiento
    • Proporciona conversión de señal 3D a 2D [5]
    • Proporciona tres salidas de audio estéreo balanceadas, cada una con mezclador independiente y DSP
    • Proporciona dos mezclas de audio adicionales, cualquiera de las cuales se puede seleccionar en cualquiera de las salidas digitales
    • Cuenta con un amplificador incorporado, seleccionable para 25W/Ch. @ 8Ω estéreo o 50W @ 70/100 voltios mono
    • Permite la incrustación y desincrustación de audio analógico a HDMI
    • Permite el enrutamiento de señales USB a través de transmisores y receptores DM® o extensores de la serie USB-EXT-DM [9]
    • Incluye IR integrado, RS-232, relé, entrada digital y puertos de control Cresnet®
    • Admite pantallas táctiles Crestron®, teclados y controles remotos inalámbricos
    • Admite XPanel con computadora Smart Graphics® y control basado en web
    • Compatible con aplicaciones de control de iPhone®, iPad® y Android™
    • Admite controles remotos universales a través de un receptor IR externo compatible con RC-5 [6]
    • Se comunica de forma nativa con Crestron Fusion®
    • Permite la integración de red compatible con TI a través de SNMP
    • El conmutador Ethernet integrado proporciona una conexión LAN de un solo punto
    • Subred de control: proporciona una red local dedicada para dispositivos Crestron
    • Modo de red privada: solo requiere una dirección IP para el sistema completo
    • El puerto LAN de contenido permite aislar el tráfico de transmisión y AirMedia en una red secundaria
    • Incluye controles en el panel frontal para configuración básica, diagnóstico y enrutamiento de señales
    • Incluye tiras de etiquetas personalizables en el panel frontal y pantalla LCD
    • Permite la configuración y el ajuste avanzados a través de un navegador web
    • Cuenta con una fuente de alimentación universal interna para compatibilidad mundial
    • Suministra energía a dispositivos alimentados por PoDM+ y HDBaseT PoE+ [8]
    • Montaje en rack de 19 pulgadas de 3 espacios

    1. Para habilitar la puerta de enlace AirMedia integrada, se requiere la compra de una licencia SW-DMPS3-AIRMEDIA. Para obtener la licencia o si tiene alguna pregunta sobre la activación de AirMedia, visite https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. Para comprar el DMPS3-4K-250-C con AirMedia preactivado (no se requiere licencia), consulte el modelo DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. La presentación inalámbrica con AirMedia requiere un punto de acceso inalámbrico externo (no incluido). También se puede utilizar una conexión Ethernet por cable. El tráfico de la red AirMedia puede enrutarse a través del puerto LAN principal o aislarse a través del puerto LAN CONTENT. La calidad del rendimiento del contenido de video de movimiento completo depende del rendimiento de la red y del dispositivo de envío. El soporte de AirMedia en el DMPS3-4K-250-C incluye la misma funcionalidad esencial que el AM-101 AirMedia Presentation Gateway con la exclusión de vista cuádruple, modo moderador y vista remota.
    2. Es posible que algunas características y funciones descritas en esta hoja de especificaciones no sean compatibles con .AV Framework. Para obtener una lista completa de capacidades y opciones admitidas por .AV Framework, visite: http://www.crestron.com/avframework.
    3. Las entradas de transmisión y AirMedia son mutuamente excluyentes. Solo se puede usar uno u otro a la vez. El tráfico de la red de transmisión puede enrutarse a través del puerto LAN principal o aislarse a través del puerto LAN DE CONTENIDO.
    4. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
    5. La salida HDMI no pasa señales 3D. En esta salida, las señales 3D se convierten automáticamente a 2D, luego se escalan y emiten como 2D. Las señales 3D se pueden pasar a través de la salida DM 8G+.
    6. Los artículos se venden por separado.
    7. La longitud máxima del cable para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) o HDBaseT depende del tipo de cable y la resolución de la señal de video. Consulte la tabla "Longitudes máximas de cable DM 8G+" para obtener una descripción detallada. Los modelos de cable heredados de Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable y DM-CBL-D DigitalMedia D Cable admiten las mismas resoluciones y longitudes de cable que CAT5e. Se recomiendan cables y conectores blindados para protegerse contra el ruido eléctrico ambiental impredecible que puede afectar el rendimiento en resoluciones superiores a 1080p. Consulte la Guía de diseño de Crestron DigitalMedia, doc. #4546 para ver las pautas completas de diseño del sistema. DM 8G+ es compatible con las especificaciones de HDBaseT Alliance para conectarse a equipos compatibles con HDBaseT. Todos los alambres y cables se venden por separado.
    8. Habilitar la fuente de alimentación PoDM y PoE requiere una fuente de alimentación externa, modelo PW-4830DUS o DM-PSU-3X8-RPS, que se vende por separado. Debido a la pérdida de energía inherente que se produce en el cable CATx, se proporciona un máximo de 25,5 vatios en cada dispositivo alimentado por PoDM+ o HDBaseT PoE+. Tenga en cuenta que el puerto CONTROL SUBNET está limitado a PoE normal (clase 0-3), que proporciona un máximo de 12,95 vatios al dispositivo alimentado. Cualquier cableado que esté conectado a un puerto PoDM o PoE PSE es solo para uso dentro del edificio y no debe conectarse a una línea que se extienda fuera del edificio en el que se encuentra el PSE.
    9. Administra el enrutamiento de señales USB HID entre dispositivos DM periféricos que están equipados con puertos USB HID. Los puertos USB integrados en el DMPS3-4K-250-C no se pueden utilizar para el enrutamiento de señales USB. También programable para administrar el enrutamiento de señales USB entre módulos Crestron USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM, se vende por separado). Consulte la hoja de especificaciones de USB-EXT-DM para obtener más información.
    10. Se requiere licencia. El DMPS3-4K-250-C admite un máximo de 500 objetos BACnet cuando se dedica solo para uso BACnet. Las capacidades reales dependen del tamaño y la complejidad general del programa.

    Especificaciones
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program

      Memory
      SDRAM - 512 MB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Control Subnet - 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server, port forwarding, Isolation Mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE
      AirMedia [1] - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, IPv4, DHCP, TLS, AES, mDNS, HTTPS web server
      Streaming - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, DHCP, H.264 decoding, MJPEG decoding, HDCP 2.2, RTP, RTSP, SDP
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM series extenders [9]; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking

      Video
      Switcher - 8x2 matrix, Crestron QuickSwitch HD technology
      Scaler (HDMI output) - (1) 4K video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [5], content-adaptive noise reduction, and widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D [5], & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D [5], & 4K on Input 7; streaming & AirMedia on Input 8 (LAN)
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color & 4K (DVI compatible [4]) on Output 1; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K on Output 2

      Streaming Decoder
      Video Formats - H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
      Audio Format - AAC stereo
      Bitrates - Up to 25 Mbps
      Resolutions - Up to 1080p60

      AirMedia [1]
      Users - Supports up to 32 users (presentation device connections)
      Client Software OS Support - Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS X® (versions 10.10 through 10.13)
      Client Software Video Frame Rate - 30 fps, audio supported
      Mobile App OS Support - Apple® iOS, Android
      Full Screen Device Mirroring - Shares the screen image and audio from an Apple iOS, Android, Mac OS X, or Windows device
      Resolutions - 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz
      Audio Format - Stereo

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 13x5 stereo source matrix switcher, digital & analog source inputs, streaming & AirMedia source input, 6-channel gated mic mixer w/DSP, independent mixer per analog output (6-ch mic + 1 stereo source), independent stereo DSP per analog output, integrated power amplifier, two independent digital output mixers (6-ch mic + 1 stereo source), 2x1 digital output mix selector per digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response, Digital & Analog Line Outputs - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source)
      Frequency Response, Speaker Output - 20 Hz to 20 kHz ±1 dB @ 25 Watts into 8 Ohms; 100 Hz to 20 kHz ±2.5 dB @ 70 or 100 Volts

      Connectors – Networking, Control, & Power
      IR/SERIAL OUT 1 – 4 - (4) 2-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; IR/Serial output ports; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      IR IN - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; For connection of the CNXRMIRD IR Receiver [6]; Allows control from IR wireless remotes using RC-5 command set
      INPUT 1 – 4 - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      RELAY 1 – 4 - (1) 8-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      COM A – B - (2) DB9 connectors, male; Bidirectional RS-232 ports; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      NET - (4) 4-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; Cresnet Master ports, paralleled; Available Cresnet Power: 10 Watts 

      Power
      Main Power - 6 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 75 Watts typical; 60 Watts idle
      Available Cresnet Power - 10 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM+ PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one PoDM (Class 0-3) or PoDM+ (Class 4) PD (Powered Device) [8]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE+ compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one HDBaseT PoE or PoE+ PD (Powered Device) [8]
      Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at compliant PoE PSE (Power Sourcing Equipment), the CONTROL SUBNET port supplies up to 15.4 Watts to power one PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [8]
      PoDM Power Supply - Compatible with model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS [6]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 256 BTU/hr typical; 205 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding or 3 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet and rack ears included)

      Dimensions
      Height - 5.20 in (133 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 15.75 in (400 mm)
      Weight - 15.5 lb (7.1 kg)

      Compliance
      UL Listed for US & Canada, IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

      1. To enable the onboard AirMedia gateway requires the purchase of one SW-DMPS3-AIRMEDIA license. To obtain the license or for any questions regarding AirMedia activation, please visit https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. To purchase the DMPS3-4K-250-C with AirMedia pre-activated (no license required), see model DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. Wireless presentation using AirMedia requires an external wireless access point (not included). A wired Ethernet connection may also be used. AirMedia network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port. Performance quality for full-motion video content is dependent upon network performance and sending device performance. AirMedia support in the DMPS3-4K-250-C includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and remote view.
      2. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: http://www.crestron.com/avframework.
      3. The streaming and AirMedia inputs are mutually exclusive. Only one or the other can be used at one time. Streaming network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The HDMI output does not pass 3D signals. On this output, 3D signals are automatically converted to 2D, then scaled and output as 2D. 3D signals can be passed through the DM 8G+ output.
      6. Item(s) sold separately.
      7. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “Maximum DM 8G+ Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      8. Enabling PoDM and PoE power sourcing requires an external power supply, model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS, sold separately. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 25.5 Watts is delivered at each PoDM+ or HDBaseT PoE+ powered device. Be aware that the CONTROL SUBNET port is limited to regular PoE (Class 0-3), which delivers a maximum of 12.95 Watts to the powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.
      9. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-250-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      10. License required. The DMPS3-4K-250-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DMPS3-4K-250-C
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosAll-In-One Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.2
    • Ancho (pulgadas)17.28
    • Profundidad (pulgadas)15.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment