Publique sus productos
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    Traducido por Google,

    El sistema Crestron Flex UC-2-T/Z proporciona una solución de sala de videoconferencia para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms. Admite una sola pantalla de video y cuenta con un dispositivo de conferencia de mesa Crestron Flex (UC-2-T/ZV), ensamblaje de soporte UC y cámara de colaboración Huddly IQ™ Lite.

    Experiencia de salas nativas de Microsoft Teams®

    El sistema UC-2-T brinda la experiencia completa de UC de Microsoft Teams Rooms a cualquier espacio de reunión en una empresa o instalación de SMB, ya sea implementando una implementación de Microsoft Teams Rooms basada en la nube, el software local de Skype® for Business o un híbrido del dos.

    Experiencia de software nativo de Zoom Rooms™

    El sistema UC-2-Z cuenta con el software de conferencias Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante

    Con una gran pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas y un altavoz USB integrado habilitado para AEC que ofrece un rendimiento de audio de banda ancha dúplex completo, el dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2-TV) brinda una experiencia superior de conferencia y colaboración para salas de reuniones. , espacios de reunión y oficinas ejecutivas.

    Implementación simplificada

    El conjunto de soporte UC (UC-BRKT-200-ST-ASSY) proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización. El método de conexión directa de Crestron simplifica aún más la instalación con una sola conexión desde el dispositivo de conferencia de sobremesa Flex al conjunto de soporte UC.

    Videoconferencias de alta definición

    La cámara de colaboración Huddly IQ Lite incluida (CCS-CAM-USB-F-250) cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida sin artefactos de luz o ruido.

    Integración del sistema de control Crestron

    El UC-MM30-T puede integrarse con un sistema de control Crestron para permitir el control de pantalla táctil de la iluminación de la habitación, persianas motorizadas, control de clima, AV y otras comodidades.3

    Seguridad de nivel empresarial

    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial, diseñada en colaboración con Microsoft® para integrarse perfectamente en cualquier implementación de software Microsoft Teams Rooms o Skype® for Business. Crestron Flex está idealmente equipado para el despliegue masivo en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos

    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos fácilmente. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

    Opción de doble control

    Se puede agregar una pantalla táctil de 10,1 pulgadas de la serie TSW a la solución como un punto de control adicional para el entorno de Microsoft Teams Rooms.2, 3

    Recursos de implementación

    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Tabletop conference device, Huddly IQ™ Lite Camera, UC Bracket Assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports a single video display
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-flex-tabletop-UC-2
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico