Publique sus productos
HD-RX-USB-2000-C - HDMI® over CATx Receiver

HD-RX-USB-2000-C - HDMI® over CATx Receiver

Traducido por Google,

El HD‑RX‑USB‑2000‑C es un receptor para señales HDMI®, USB 2.0, RS‑232, IR y Ethernet enviadas desde un sistema de conferencias de sobremesa CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X y forma parte de el CCS‑UC‑1‑X KIT Sistema de videoconferencia Crestron Mercury® X.

El HD‑RX‑USB‑2000‑C es un receptor para señales HDMI®, CEC, RS‑232, Ethernet e IR sin comprimir enviadas desde un sistema de conferencias de sobremesa CCS‑UC‑1‑X Crestron Mercury® X. El receptor forma parte del sistema de videoconferencia Crestron Mercury X KIT CCS‑UC‑1‑X. El HD‑RX‑USB‑2000‑C está diseñado para usarse con la CCS‑UC‑1‑X, la cámara CCS‑CAM‑USB‑F‑400 y un único dispositivo de visualización HD o UHD (se vende por separado).

El HD‑RX‑USB‑2000‑C se puede instalar a una distancia de hasta 330 pies (100 metros) del CCS‑UC‑1‑X (según la resolución de video y el tipo de cable). Las señales de video, audio, Ethernet y control se transportan a través de un solo cable CAT tipo 1 (incluido con el KIT CCS-UC-1-X) al HD‑RX‑USB‑2000‑C.

Nota: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable. Las señales de video, audio, CEC, IR, Ethernet y RS‑232 simplemente se transmiten.


Especificaciones
  • Key Features 

    • Receives uncompressed digital video, audio, Ethernet and control signals from a Crestron Mercury® X Tabletop Conference System (CCS‑UC‑1‑X) over a single CAT type twisted pair cable1
    • Supports cable lengths up to 330 ft (100 m) depending on the video resolution and wire type
    • Compatible with HDMI and DVI display devices (when used with the available CBL‑HD‑DVI interface cable)
    • Balanced and unbalanced stereo analog audio output
    • HDCP 2.2 compliant
    • Low‑profile surface mount design
    • Universal 100‑240 V power pack included
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-HD-RX-USB-2000-C-Receiver
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de productosHDMI Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio