Publique sus productos
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    Traducido por Google,

    El CCS-UCA-MIC es una base de micrófono de extensión de bajo perfil diseñada exclusivamente para usar con un sistema de conferencias de sobremesa Crestron Flex. 1 Se pueden conectar hasta dos bases de micrófono a un solo dispositivo de conferencia para extender su rango de captación para cubrir mesas grandes.

    Opcionalmente, se pueden conectar en cadena dos bases de micrófono o conectarse a los puertos de la base de micrófono en la parte posterior del dispositivo de conferencia, utilizando los cables proporcionados con cada base de micrófono.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosTouch Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descripción Uniclass 2015Communications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment