Publique sus productos
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    Traducido por Google,

    El PC-200 es un acondicionador de energía y controlador de montaje en rack de grado profesional diseñado para proporcionar distribución de energía de 120 voltios CA, conmutación, protección contra sobretensiones, filtrado de ruido y monitoreo de energía para sistemas de control Crestron®, sistemas AV, computadoras y otros equipos. . Se proporcionan ocho salidas conmutadas en el panel posterior, además de una única salida de conveniencia sin interruptor en la parte delantera. Los nueve puntos de venta están protegidos, filtrados y monitoreados. Los tomacorrientes conmutados están dispuestos en cuatro bancos de dos, tres de los cuales son ajustables con retardo de encendido cuando se controlan desde el interruptor de alimentación del panel frontal. Los mismos tres bancos de tomacorrientes también se pueden controlar individualmente a través de un sistema de control para permitir la conmutación selectiva de dispositivos, la secuenciación de encendido/apagado, la reducción de carga y otras funciones personalizadas de control de energía.[1]
    El monitoreo de voltaje y corriente RMS incorporado permite el registro y la generación de informes del uso de voltaje, corriente, potencia y energía de la línea en la entrada. Se incluye un sensor de temperatura externo para controlar las condiciones de calor dentro del rack o la sala del equipo. La conectividad de red permite la configuración y el funcionamiento mediante un navegador web, con amplias capacidades personalizadas de control y monitoreo habilitadas a través de la integración con un sistema de control Crestron, el servicio de monitoreo residencial MyCrestron.com, el servicio de administración empresarial Crestron Fusion® Cloud o un cliente SNMP. [1,2]

    Acondicionamiento de energía
    Un acondicionador de energía de calidad es un componente esencial de cualquier sistema profesional para evitar fallas repentinas del equipo debido a rayos y perturbaciones eléctricas, prolongar la vida útil de ese equipo y maximizar el rendimiento general del sistema durante la operación diaria. El PC-200 incluye las siguientes características de acondicionamiento de energía:
    • Protección contra sobretensiones: proporciona protección contra sobretensiones y picos en la línea de alimentación de CA causados por rayos y otras perturbaciones eléctricas.
    • Corte de voltaje bajo/ sobrevoltaje: corta la energía a los tomacorrientes del panel posterior si el voltaje de la línea se desvía más allá del rango de operación normal, que es ajustable en el PC-200
    • Disyuntor térmico : interrumpe la energía a todos los tomacorrientes en caso de una condición de sobrecarga
    • Filtrado de ruido EMI/RFI : evita las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden afectar negativamente la calidad del sonido y el video.
    • Detección de fallas de cableado : detecta fallas en el cableado de la línea de alimentación de CA entrante y apaga las tomas del panel posterior hasta que se corrige la falla [3]

    Retardo de encendido ajustable de cuatro etapas
    Las salidas conmutadas en el panel posterior del PC-200 están dispuestas en cuatro bancos, con dos salidas por banco. Cuando se opera con el interruptor de alimentación del panel frontal, el primer banco se enciende inmediatamente, mientras que los otros tres bancos se pueden configurar para encenderse en cualquier orden de acuerdo con el tiempo de retardo establecido para cada banco. Cada banco se puede ajustar de forma independiente para proporcionar hasta 10 segundos de retraso antes de encenderse, lo que garantiza que el equipo conectado se encienda en el orden correcto con tiempo suficiente para que cada pieza se estabilice. Esto ayuda a prevenir transitorios peligrosos que pueden dañar componentes delicados y potencialmente disparar el disyuntor principal. También puede ayudar a evitar chasquidos y golpes audibles a través del equipo de audio conectado al encenderlo. El encendido retardado se inicia encendiendo el interruptor de alimentación del panel frontal o aplicando energía a la entrada de la línea principal después de un corte de energía o a través de un circuito conmutado externo.

    Tres bancos de tomacorrientes conmutados con control remoto
    Cuando se conecta a una red de área local, tres de los cuatro bancos de tomacorrientes en el panel posterior de la PC-200 se pueden encender o apagar de forma independiente mediante un navegador web o un sistema de control. El otro banco siempre está encendido mientras el interruptor del panel frontal esté encendido. Esta función de ahorro de energía permite apagar componentes seleccionados cuando no se necesitan. A través de la integración con un sistema de control, la funcionalidad personalizada se puede programar para permitir el control desde una pantalla táctil, un teclado, un control remoto o un dispositivo móvil. La funcionalidad de encendido y apagado secuencial se puede habilitar a través de la programación del sistema de control. Para los sistemas que emplean un generador de respaldo o UPS, se puede realizar un deslastre de carga para apagar los componentes innecesarios durante un corte de energía.[1]

    Monitoreo de energía
    Al detectar el voltaje de línea entrante y la carga total del dispositivo, el PC-200 facilita una gran cantidad de soluciones para monitorear, automatizar y solucionar problemas de un sistema.
    • El monitoreo de voltaje permite rastrear y registrar las fluctuaciones en la línea eléctrica, lo que ayuda a identificar y documentar problemas con la red eléctrica o el cableado del edificio.
    • El monitoreo de energía proporciona el consumo de energía real (vatios), el consumo de corriente (amperios) y el uso de energía (vatios-hora) para todos los dispositivos conectados combinados.
    • Al conectar y probar un componente a la vez, el PC-200 permite identificar y reemplazar equipos que consumen mucha energía por equipos más eficientes.
    • Se pueden identificar dispositivos de alta corriente de irrupción para ayudar a optimizar la configuración de los esquemas de secuenciación de potencia.
    • El uso general de energía se puede rastrear y registrar para identificar tendencias y reformar los comportamientos de desperdicio de energía.
    • El uso del sistema se puede rastrear para informar la programación del mantenimiento y futuras decisiones de compra.
    • Se puede enviar una notificación de alerta si hay una caída repentina o anormal en el consumo de corriente, lo que podría indicar que un dispositivo se apagó incorrectamente o se desconectó debido a un robo (efectivo solo cuando los tomacorrientes están encendidos).

    Detección de temperatura ambiente

    El PC-200 ofrece una solución completa de protección de equipos al monitorear la temperatura ambiente dentro del gabinete o sala del equipo para evitar el sobrecalentamiento. El sensor de temperatura incluido se conecta a la parte posterior del PC-200 y presenta una opción de montaje magnético o adhesivo para una fácil colocación dentro de un gabinete de rack de equipo típico. El umbral de corte por exceso de temperatura se puede configurar para apagar el sistema si las condiciones superan una temperatura de funcionamiento segura. A través de un sistema de control, la medición de la temperatura se puede utilizar para regular el funcionamiento de los ventiladores de refrigeración o del equipo de aire acondicionado para mantener el funcionamiento del equipo fresco.

    Supervisión de ping

    No importa qué tan bien esté diseñado y programado un sistema, incluso el mejor sistema de control o computadora tiene el potencial de bloquearse y dejar de responder de vez en cuando. El PC-200 se puede configurar para detectar un dispositivo que no responde enviándole un comando ping a intervalos regulares. Si la solicitud de ping no se devuelve después de cuatro intentos, el banco de salida que alimenta el dispositivo monitoreado se apaga y enciende para reiniciar el dispositivo, restaurando rápidamente el funcionamiento normal sin intervención humana.

    Gestión y control remotos

    El PC-200 se integra perfectamente en cualquier sistema o instalación. Usado solo, se puede configurar y administrar a través de un navegador web. También se puede configurar para enviar notificaciones por correo electrónico en caso de ciertos eventos específicos. La integración con el servicio de monitoreo residencial MyCrestron.com proporciona una solución basada en la nube para que los propietarios monitoreen y administren el PC-200 como parte de un sistema completo de automatización del hogar Crestron. O Crestron Fusion Cloud ofrece una solución empresarial para corporaciones y universidades para administrar salas usando la PC-200 en todo un edificio o campus. El soporte SNMP incorporado permite la integración con software de administración de TI de terceros, lo que permite a los administradores de red administrar una o varias PC-200 en red en un formato compatible con TI. Y, por supuesto, el PC-200 se puede integrar con un sistema de control Crestron a través de Ethernet o Cresnet® para permitir el control y la supervisión a través de una pantalla táctil, un control remoto portátil o un dispositivo móvil.[1,2]

    Características clave

    • Controlador y acondicionador de energía para montaje en rack
    • Ocho salidas conmutadas en el panel posterior, dispuestas en bancos de dos
    • Retardo de encendido ajustable y conmutación remota por cada uno de los tres bancos
    • Una toma de corriente sin interruptor en el panel frontal
    • Detección de corriente y monitoreo de energía incorporados
    • Monitoreo de voltaje de línea
    • Protección contra sobretensiones de grado profesional
    • Listado en UL® 1449 Tipo 3
    • Protección de sobrecarga del interruptor térmico
    • Corte ajustable de sobrevoltaje y subvoltaje
    • Filtrado de ruido EMI y RFI
    • Detección de fallas de cableado [3]
    • Detección de temperatura ambiente y corte por exceso de temperatura
    • Supervisión de ping (detección de bloqueo de dispositivos y reinicio)
    • Uso de energía incorporado y registro de eventos
    • Interruptor de alimentación principal del panel frontal e indicadores de estado
    • Fácil configuración y operación a través del navegador web
    • Integración del sistema de control Crestron® a través de Ethernet o Cresnet®
    • Gestión remota a través de MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud o SNMP [2]
    • Montaje en rack de espacio único de 19 pulgadas
    • Clasificación de 15 amperios a 120 voltios CA
    • Garantía limitada de por vida del producto
    • Garantía limitada de protección de equipos conectados de 5 años

    1. El sistema de control Crestron y la programación personalizada se venden por separado.
    2. La notificación por correo electrónico y la integración directa con MyCrestron.com, Crestron Fusion y SNMP se habilitarán a través de una futura actualización de firmware. Alternativamente, estos servicios se pueden integrar ahora a través de un sistema de control Crestron con programación personalizada.
    3. Detecta la mayoría de las fallas de cableado de la línea de entrada. No detecta la inversión de neutro/tierra. No distingue entre las conexiones a tierra en la línea de alimentación de CA, el chasis o el equipo conectado (el PC-200 detectará una conexión a tierra en cualquier punto como normal). El instalador es responsable del cableado y la conexión a tierra adecuados de este y todos los equipos conectados de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables, las pautas aceptadas y las mejores prácticas. Se debe verificar el cableado y el funcionamiento correctos de la fuente de alimentación de CA antes de conectar el PC-200 o cualquier otro equipo. El uso de este producto no niega las responsabilidades del instalador y del usuario final de ejercer todas las medidas apropiadas y requeridas para una instalación y operación segura y confiable.

    Especificaciones
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured at input
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each of rear outlet banks "DELAYED ON 1 – 3"

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Locally switched 120 Volt AC power outlet bank
      DELAYED ON 1 – 3 - (6) NEMA 5-15R AC power outlets; Comprises three banks of two switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched with adjustable turn-on delay per bank; Remote switchable per bank
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      SETUP - (1) Recessed pushbutton & red LED, for touch-settable ID (TSID) and Ethernet autodiscovery
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-200 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-200 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-PC-200
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPower Supplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.73
    • Profundidad (pulgadas)10.56
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000678
    • Nombre ETIMRemote control
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Descripción Uniclass 2015Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniClass Building Automated Control Panels