Publique sus productos
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300
PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300

    PC-300 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 300

    Traducido por Google,

    El PC-300 es un acondicionador de energía y controlador de montaje en rack de grado profesional diseñado para proporcionar distribución de energía de 120 voltios CA, conmutación, protección contra sobretensiones, filtrado de ruido y monitoreo de energía para sistemas de control Crestron®, sistemas AV, computadoras y otros equipos. . En el panel posterior se proporcionan ocho tomacorrientes con interruptores individuales, además de un solo tomacorriente de conveniencia sin interruptor en el frente. Los nueve puntos de venta están protegidos, filtrados y monitoreados. Cada uno de los tomacorrientes conmutados es ajustable con retardo de encendido cuando se controla desde el interruptor de alimentación del panel frontal. Los tomacorrientes conmutados también se pueden controlar individualmente a través de un sistema de control para permitir la conmutación independiente de dispositivos, la secuenciación de encendido/apagado, la reducción de carga y otras funciones personalizadas de control de energía.[1]

    El monitoreo de voltaje y corriente RMS incorporado permite registrar y generar informes de fluctuaciones de voltaje de línea en la entrada, así como el uso de corriente, potencia y energía en cada salida. Se incluye un sensor de temperatura externo para controlar las condiciones de calor dentro del rack o la sala del equipo. La conectividad de red permite la configuración y el funcionamiento mediante un navegador web, con amplias capacidades personalizadas de control y monitoreo habilitadas a través de la integración con un sistema de control Crestron, el servicio de monitoreo residencial MyCrestron.com, el servicio de administración empresarial Crestron Fusion® Cloud o un cliente SNMP. [1,2] La configuración y el funcionamiento también se pueden realizar a través del panel frontal LCD.

    Acondicionamiento de energía
    Un acondicionador de energía de calidad es un componente esencial de cualquier sistema profesional para evitar fallas repentinas del equipo debido a rayos y perturbaciones eléctricas, prolongar la vida útil de ese equipo y maximizar el rendimiento general del sistema durante la operación diaria. El PC-300 incluye las siguientes características de acondicionamiento de energía:
    • Protección contra sobretensiones: proporciona protección contra sobretensiones y picos en la línea de alimentación de CA causados por rayos y otras perturbaciones eléctricas.
    • Corte de voltaje bajo/ sobrevoltaje: corta la energía a los tomacorrientes del panel posterior si el voltaje de la línea se desvía más allá del rango de funcionamiento normal, que es ajustable en el PC-300
    • Disyuntor térmico : interrumpe la energía a todos los tomacorrientes en caso de una condición de sobrecarga
    • Filtrado de ruido EMI/RFI : evita las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden afectar negativamente la calidad del sonido y el video.
    • Detección de fallas de cableado : detecta fallas en el cableado de la línea de alimentación de CA entrante y apaga las tomas del panel posterior hasta que se corrige la falla [3]

    Retardo de encendido ajustable de ocho etapas
    Cuando se opera con el interruptor de alimentación del panel frontal, el PC-300 permite que cada uno de los tomacorrientes del panel posterior se encienda en cualquier orden de acuerdo con el tiempo de retardo establecido para cada tomacorriente. Cada salida se puede ajustar individualmente para proporcionar hasta 10 segundos de retraso antes de encenderse, lo que garantiza que el equipo conectado se encienda en el orden correcto con tiempo suficiente para que cada pieza se estabilice. Esto ayuda a prevenir transitorios peligrosos que pueden dañar componentes delicados y potencialmente disparar el disyuntor principal. También puede ayudar a evitar chasquidos y golpes audibles a través del equipo de audio conectado al encenderlo. El encendido retardado se inicia encendiendo el interruptor de alimentación del panel frontal o aplicando energía a la entrada de la línea principal después de un corte de energía o a través de un circuito conmutado externo.

    Ocho salidas conmutadas con control remoto
    Cualquiera de las ocho salidas del panel trasero del PC-300 se puede encender o apagar individualmente a través de la pantalla LCD del panel frontal oa través de la red usando un navegador web o un sistema de control. Esta función de ahorro de energía permite apagar componentes seleccionados cuando no se necesitan. A través de la integración con un sistema de control, la funcionalidad personalizada se puede programar para permitir el control desde una pantalla táctil, un teclado, un control remoto o un dispositivo móvil. La funcionalidad de encendido y apagado secuencial se puede habilitar a través de la programación del sistema de control, con salidas seleccionadas designadas como siempre encendidas. Para los sistemas que emplean un generador de respaldo o UPS, se puede realizar un deslastre de carga para apagar los componentes innecesarios durante un corte de energía.[1]

    Monitoreo de energía
    Al detectar el voltaje de línea entrante y las cargas de dispositivos individuales, el PC-300 facilita una gran cantidad de soluciones para monitorear, automatizar y solucionar problemas de un sistema.
    • El monitoreo de voltaje permite rastrear y registrar las fluctuaciones en la línea eléctrica, lo que ayuda a identificar y documentar problemas con la red eléctrica o el cableado del edificio.
    • El monitoreo de energía por salida proporciona el consumo de energía real (vatios), el consumo de corriente (amperios) y el uso de energía (vatios-hora) para cada dispositivo conectado.
    • Permite que los equipos que consumen mucha energía se identifiquen y reemplacen con equipos más eficientes.
    • Se pueden identificar dispositivos de alta corriente de irrupción para ayudar a optimizar la configuración de los esquemas de secuenciación de energía.
    • El uso general de energía se puede rastrear y registrar para identificar tendencias y reformar los comportamientos de desperdicio de energía.
    • El uso de dispositivos individuales se puede rastrear para informar la programación del mantenimiento y futuras decisiones de compra.
    • El estado de energía de un dispositivo controlado por IR a menudo se puede determinar al detectar su consumo de corriente CA, asegurando que esté encendido cuando debería estarlo.
    • Se puede enviar una notificación de alerta si hay una caída repentina o anormal en el consumo de corriente, lo que podría indicar que un dispositivo se apagó incorrectamente o se desconectó debido a un robo (efectivo solo cuando los tomacorrientes están encendidos).

    Detección de temperatura ambiente
    El PC-300 ofrece una solución completa de protección de equipos al monitorear la temperatura ambiente dentro del gabinete o sala del equipo para evitar el sobrecalentamiento. El sensor de temperatura incluido se conecta a la parte posterior del PC-300 y presenta una opción de montaje magnético o adhesivo para una fácil colocación dentro de un gabinete de rack de equipo típico. El umbral de corte por exceso de temperatura se puede configurar para apagar el sistema si las condiciones superan una temperatura de funcionamiento segura. A través de un sistema de control, la medición de la temperatura se puede utilizar para regular el funcionamiento de los ventiladores de refrigeración o del equipo de aire acondicionado para mantener el funcionamiento del equipo frío.

    Supervisión de ping
    No importa qué tan bien esté diseñado y programado un sistema, incluso el mejor sistema de control o computadora tiene el potencial de bloquearse y dejar de responder de vez en cuando. El PC-300 se puede configurar para detectar un dispositivo que no responde enviándole un comando ping a intervalos regulares. Si la solicitud de ping no se devuelve después de cuatro intentos, la salida que alimenta el dispositivo monitoreado se apaga y enciende para reiniciar el dispositivo, restaurando rápidamente el funcionamiento normal sin intervención humana.

    Registro incorporado
    Eventos tales como subidas de tensión, condiciones de sobrevoltaje/bajo voltaje, condiciones de sobretemperatura, fallas de ping, actividad de conmutación de tomacorrientes y cambios repentinos en el consumo de corriente (indicativos de que un dispositivo se apagó o desconectó incorrectamente) se pueden registrar a medida que ocurren. documentar la hora y la causa de los problemas y realizar un seguimiento del uso del dispositivo. Todas las lecturas de los sensores se registran en un intervalo configurable de tan solo cinco segundos, lo que proporciona un mínimo de datos de una semana. Los registros se pueden recuperar periódicamente para registrar un historial detallado de eventos y uso de energía a lo largo del tiempo.

    Certificación UL® 1449
    El PC-300 ha sido probado y certificado por UL como compatible con el estándar de seguridad y rendimiento UL 1449 para dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD).

    Características clave
    • Controlador y acondicionador de energía para montaje en rack
    • Ocho tomacorrientes en el panel posterior con interruptores individuales
    • Retardo de encendido ajustable y conmutación local/remota por salida
    • Una toma de corriente sin interruptor en el panel frontal
    • Detección de corriente y monitoreo de energía incorporados por salida
    • Monitoreo de voltaje de línea
    • Protección contra sobretensiones de grado profesional
    • Listado en UL® 1449 Tipo 3
    • Protección de sobrecarga del interruptor térmico
    • Corte ajustable de sobrevoltaje y subvoltaje
    • Filtrado de ruido EMI y RFI
    • Detección de fallas de cableado [3]
    • Detección de temperatura ambiente y corte por exceso de temperatura
    • Supervisión de ping (detección de bloqueo de dispositivos y reinicio)
    • Uso de energía incorporado y registro de eventos
    • Interruptor de alimentación principal del panel frontal, indicadores de estado y LCD a color
    • Fácil configuración y operación a través del panel frontal o navegador web
    • Integración del sistema de control Crestron® a través de Ethernet o Cresnet®
    • Gestión remota a través de MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud o SNMP [2]
    • Montaje en rack de espacio único de 19 pulgadas
    • Clasificación de 15 amperios a 120 voltios CA
    • Garantía limitada de por vida del producto
    • Garantía limitada de protección de equipos conectados de 5 años

    1. El sistema de control Crestron y la programación personalizada se venden por separado.
    2. La notificación por correo electrónico y la integración directa con MyCrestron.com, Crestron Fusion y SNMP se habilitarán a través de una futura actualización de firmware. Alternativamente, estos servicios se pueden integrar ahora a través de un sistema de control Crestron con programación personalizada.
    3. Detecta la mayoría de las fallas de cableado de la línea de entrada. No detecta la inversión de neutro/tierra. No distingue entre las conexiones a tierra en la línea de alimentación de CA, el chasis o el equipo conectado (el PC-300 detectará una conexión a tierra en cualquier punto como normal). El instalador es responsable del cableado y la conexión a tierra adecuados de este y todos los equipos conectados de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables, las pautas aceptadas y las mejores prácticas. Se debe verificar el cableado y el funcionamiento correctos de la fuente de alimentación de CA antes de conectar el PC-300 o cualquier otro equipo. El uso de este producto no niega las responsabilidades del instalador y del usuario final de ejercer todas las medidas apropiadas y requeridas para una instalación y operación segura y confiable.

    Especificaciones
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured per outlet
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each rear outlet

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      OUTLET 1 – 8 - (8) NEMA 5-15R AC power outlets; Individually-switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched (via power switch) with adjustable turn-on delay per outlet; Local (via LCD) or remote switchable per outlet
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      Display - (1) 2 inch (52 mm) diagonal, 220 x 176 pixels, 16-bit TFT active matrix color LCD, displays configuration and status menus
      Nav Pad - (1) 5-way navigation pad for menu navigation and adjustment of settings
      HOME - (1) Pushbutton, opens or returns to the home menu
      BACK - (1) Pushbutton, steps menu back one level
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-300 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-300 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-PC-300
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPower Supplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.73
    • Profundidad (pulgadas)10.56
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000678
    • Nombre ETIMRemote control
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Descripción Uniclass 2015Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniClass Building Automated Control Panels