Publique sus productos
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    Traducido por Google,

    Crestron Connect It™ ofrece una solución de presentación rentable y fácil de usar que proporciona conectividad, gestión de cables y control de un solo toque, todo en un elegante dispositivo de sobremesa que es notablemente fácil de instalar. Usando un Crestron Connect It Cable Caddy (serie TT-100), cualquier persona puede conectar fácilmente su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente y comenzar a presentar al instante. Se pueden implementar múltiples caddies de cables en mesas de cualquier tamaño para permitir una colaboración fluida y natural entre varios participantes en una sala de reuniones, una sala de conferencias, una cámara de consejo o un laboratorio de capacitación. El simple control de un toque en cada portacables hace que alternar entre fuentes sea sencillo.

    Hay cuatro modelos Crestron Connect It Cable Caddy disponibles:
    TT-100: incluye un tomacorriente de 120 voltios y espacio para cuatro cables proporcionados por el cliente
    TT-101: incluye un tomacorriente de 120 voltios más cables HDMI®, VGA, audio y Ethernet
    TT-110: proporciona espacio para cuatro cables suministrados por el cliente; ninguna salida
    TT-111: incluye cables HDMI, VGA, audio y Ethernet; ninguna salida

    Conectar para presentar, tocar para cambiar
    Comenzar una presentación y cambiar entre presentadores es increíblemente fácil e intuitivo. Para comenzar, simplemente conecte una fuente y la pantalla de la habitación se encenderá automáticamente y mostrará esa fuente. Con un simple toque del dedo, cualquier otro presentador puede hacerse cargo de la presentación en cualquier momento a través de un par de botones capacitivos suaves al tacto, convenientemente ubicados para el acceso de la mano izquierda o derecha. Las luces multicolores que rodean cada botón indican claramente cuándo una fuente está conectada y lista, y cuándo se muestra esa fuente.

    Una conexión personal
    Bien guardado dentro de su compartimento de almacenamiento empotrado, Crestron Connect It Cable Caddy proporciona cuatro cables de interfaz de fácil extracción para HDMI, VGA, audio y Ethernet. También se pueden acomodar cables personalizados y los modelos selectos incluyen un solo tomacorriente de CA.

    Lo del "agujero"
    El montaje del dispositivo portacables requiere solo un orificio redondo de 4 pulgadas (102 mm) a través de la superficie de la mesa. El dispositivo está asegurado en su lugar con un solo anillo de bloqueo giratorio, que cuenta con tres tornillos de bloqueo para evitar que el dispositivo se suelte.

    Todo el paquete
    Una solución completa de colaboración Crestron Connect It es increíblemente fácil de especificar e instalar. Un solo conmutador de presentación se monta convenientemente debajo de la mesa para permitir el cambio automático de hasta cuatro caddies de cable de la serie TT-100. También puede proporcionar control y conectividad para el dispositivo de visualización de la sala junto con una serie de otras características y funciones, todo sin necesidad de una programación personalizada. Hay tres opciones de conmutador de presentación disponibles, incluido el conmutador de presentación con escala 4K HD-MD8X1-4K, el conmutador de presentación con escala 4K DM-MD8X1-4K-C con salida HDBaseT® y el DMPS3-4K-150-C 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150. Simplemente agregue una barra de sonido Crestron® (CCS-SPK-SB-100) o un amplificador MP-AMP30 o MP-AMP40 con altavoces Saros® para obtener una solución de colaboración total en salas de reunión.[1]
    Son posibles otras configuraciones del sistema utilizando cualquier sistema Crestron DMPS3 o conmutador DigitalMedia. La integración con un sistema de control Crestron se habilita directamente a través de Cresnet® o a través de un transmisor DM 8G+® a través de USB. Un transmisor DM 8G+ ofrece una interfaz de un solo cable de larga distancia con entradas de conmutación automática para un solo portacables de la serie TT-100.[2,3]

    CARACTERISTICAS

    Resumen de características
    Interfaz de presentación de sobremesa fácil de usar
    Diseño elegante y poco imponente
    Cambio simple con un solo toque entre múltiples presentadores
    Botones capacitivos suaves al tacto con indicadores de estado multicolores
    Práctico acceso a mano izquierda o derecha
    Compartimento de almacenamiento de cables empotrado
    Disponible con o sin cables
    Tomacorriente de CA de 120 voltios opcional
    Compatible con 4K y Ultra HD
    Compacto y fácil de instalar
    Disponible en negro o gris texturizado
    Se integra con DigitalMedia™ y otros sistemas
    Soluciones completas del sistema disponibles sin necesidad de programación

    Notas:
    1. Los artículos se venden por separado.
    2. Los transmisores DM 8G+ compatibles incluyen DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C y DM-TX-201-C, todos vendidos por separado.
    3. El DM-TX-201-C no tiene un puerto host USB. Tiene un puerto de dispositivo USB, que no suministra alimentación USB. Cuando se conecta a un DM-TX-201-C, el portacables debe alimentarse a través de una conexión a una red o fuente de alimentación Cresnet. La fuente de alimentación Cresnet PW-2407RU de 18 vatios (se vende por separado) está disponible para alimentar varios caddies de cable.

    Especificaciones
    • Controls & Indicators
      "Connect It" Buttons:
      (2) Soft-touch capacitive buttons;
      Press either button to select the connected video source for viewing on a display device
      "Connect It" Indicators:
      (2) Multicolored LED indicators:
      Blue (solid) – Indicates no video source is connected;
      Green (blinking) – Indicates a video source is connected and the display device is powering up;
      Green (solid) – Indicates the connected video source is selected for viewing on the display device;
      Green (slow pulse) – Indicates a video source is connected but not currently selected for viewing;
      Red (blinks 5 times) – Indicates one of the “Connect It” buttons has been pressed but no video source is connected

      Communications
      Cresnet®: Cresnet slave mode
      USB: USB OTG port for interfacing with select Crestron devices including: DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, or DM-TX-201-C [3]

      Connections – Top
      Cable Storage Compartment:
      Provides pass-thru holes for up to four cables;
      Models TT-101 and TT-111 include the following cables:
      - HDMI, Type A, 6 ft (1.8 m);
      - VGA, HD15, 6 ft (1.8 m);
      - Stereo Audio, 3.5mm TRS, 6 ft (1.8 m);
      - LAN, Shielded CAT5e, RJ45, 7 ft (2.1 m)
      AC Power Outlet:
      (TT-100 & TT-101 only) (1) NEMA 5-15R grounded AC power receptacle;
      Maximum Load: 10 Amps @ 125 Volts AC, 50/60 Hz

      Connections – Bottom Panel
      NET:
      (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Cresnet slave port
      USB:
      (1) USB Type mini-AB female, USB OTG port;
      Includes a 6.5 ft (2 m) mini-B to A USB cable for connection to a DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, or DM-TX-401-C;
      Includes a 6 ft (1.8 m) mini-A to B USB cable for connection to a DM-TX-201-C [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only):
      (1) 9 ft (2.7 m) AC line cord with NEMA 5-15P grounded plug;
      Passes through to front panel AC power outlet

      Power Requirements
      Cresnet Power Usage: 1.2 Watts (0.05 Amps @ 24 Volts DC)
      USB: 5 Volts DC, draws power from USB if Cresnet power is not connected, and only when connected to a USB host port [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only): 10 Amps at 125 Volts AC 50/60Hz

      Environmental
      Temperature: 32° to 112° F (0° to 45° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation: <0.05 BTU/hr

      Construction
      Housing: Plastic
      Mounting: Flush tabletop mount in a 4 inch (102 mm) round hole, 1/2 to 1-1/4 inch (13 to 32 mm) surface thickness

      Dimensions
      Height: 3.76 in (96 mm)
      Diameter: 4.71 in (120 mm);
      5.90 in (150 mm) with locking ring
      Weight: 15.3 oz (433 g) without cables

      Notes:
      1. Item(s) sold separately.
      2. Compatible DM 8G+ Transmitters include the DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, and DM-TX-201-C, all sold separately.
      3. The DM-TX-201-C does not have a USB host port. It has a USB device port, which does not supply USB power. When connected to a DM-TX-201-C, the cable caddy must be powered through a connection to a Cresnet network or power supply. The PW-2407RU 18 Watt Cresnet Power Supply (sold separately) is available to power multiple cable caddies.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-TT-100_TT-101_TT-110_TT-111
    • Familia de productoInterconnects, Interfaces & Infrastructure
    • Grupo de productosControl & Connectivity Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.76
    • Ancho (pulgadas)4.71
    • Profundidad (pulgadas)4.71
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)0.95625
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000022
    • Nombre ETIMBracket for cable support system
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-27 15 00
    • Título OmniClass Building Automation and Control