Publique sus productos
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    Traducido por Google,

    El sistema de conferencias de sobremesa y montaje en pared UC-B30-Z Crestron Flex proporciona una solución de videoconferencia para salas pequeñas para usar con el software Microsoft Teams® y Zoom Rooms™. Admite pantallas de video simples o dobles 1 (no incluidas) y cuenta con una pantalla táctil de sobremesa, una barra de sonido y una cámara inteligentes, un conjunto de soporte UC, un inyector PoE y cables.

    Experiencia de software nativa de Microsoft Teams® y Zoom Rooms™

    El sistema UC-B30-Z presenta el software de conferencias Microsoft Teams y Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Interfaz de usuario intuitiva
    Con una gran pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulg. (257 mm), la pantalla táctil de sobremesa Crestron® (TS‑1070) proporciona un control de conferencias superior en salas de reuniones, espacios de reunión y oficinas ejecutivas. La pantalla táctil también ofrece control opcional de la iluminación de la habitación, persianas, termostatos y otros equipos. 2

    Implementación simplificada
    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización.

    Videoconferencias de alta definición con audio impresionante
    Los parlantes, el micrófono y el procesamiento de señales digitales de alta calidad brindan un rendimiento excepcional de altavoz dúplex completo de la barra de sonido y la cámara para videoconferencias Crestron UC (UC-SB1-CAM-FLEX). La cámara de conferencia integrada captura la sala en resolución de video HD 1080p y con un campo de visión ultra amplio de 150° en diagonal.

    Seguridad de nivel empresarial
    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para la implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos
    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos fácilmente. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

    Soporte de nivel premium
    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Recursos de implementación
    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Native Microsoft Teams and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, smart soundbar and camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-B30-T

      UC-B30-Z

      UC-B30-T-WM

      UC-B30-Z-WM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-B30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto