Publique sus productos
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    UC-BX30 - Crestron Flex Advanced Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    Traducido por Google,

    El sistema avanzado de conferencias de sobremesa UC-BX30-Z Crestron Flex proporciona una solución de videoconferencia para salas pequeñas para usar con el software Microsoft Teams® y Zoom Rooms™. Admite pantallas de video simples o dobles 1 (no incluidas) y cuenta con una pantalla táctil de sobremesa, una barra de sonido y una cámara inteligentes, un conjunto de soporte UC, un transmisor de presentación UC, un inyector PoE y cables.

    Experiencia de software nativa de Microsoft Teams® y Zoom Rooms™

    El sistema UC-BX30-Z presenta el software de conferencias Microsoft Teams y Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Interfaz de usuario intuitiva
    Con una gran pantalla táctil capacitiva de 257 mm (10,1 pulg.), la pantalla táctil de sobremesa Crestron® (TS‑1070) proporciona un control de conferencias superior en salas de reuniones, espacios de reunión y oficinas ejecutivas. La pantalla táctil también ofrece control opcional de la iluminación de la habitación, persianas, termostatos y otros equipos. 2

    Implementación simplificada
    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización.

    Videoconferencias de alta definición con audio impresionante
    Los parlantes, el micrófono y el procesamiento de señales digitales de alta calidad brindan un rendimiento excepcional de altavoz dúplex completo de la barra de sonido y la cámara para videoconferencias Crestron UC (UC-SB1-CAM-FLEX). La cámara de conferencia integrada captura la sala en resolución de video HD 1080p y con un campo de visión ultra amplio de 150° en diagonal.

    Traiga su propio dispositivo (BYOD)
    Los visitantes de la sala de conferencias pueden conectar su computadora portátil al sistema Crestron Flex para usar su propia plataforma de conferencias UC. El transmisor de presentación UC (UC-PR) cambia a la plataforma UC de la computadora portátil conectada y regresa a la plataforma nativa cuando se desconecta. 3 Para obtener una lista de dispositivos BYOD probados en UC‑PR, consulte el artículo 1000889 de OLH.

    Seguridad de nivel empresarial
    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para la implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos
    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

    Soporte de nivel premium
    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Recursos de implementación
    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Native Microsoft Teams and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins 
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, smart soundbar and camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-BX30-T

      UC-BX30-Z

      UC-BX30-T-WM

      UC-BX30-Z-WM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-BX30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto