Publique sus productos
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    Traducido por Google,

    El kit integrador UC-CX100 Crestron Flex proporciona una solución de videoconferencia personalizable para usar con el software Microsoft Teams® Rooms y Zoom Room™. Admite pantallas de video simples o dobles1 (no incluidas) y cuenta con un transmisor de presentación UC, una pantalla táctil de montaje en pared y un conjunto de soporte UC.

    Experiencia nativa de Microsoft Teams® Rooms o Zoom Room™
    El sistema UC-CX100 brinda la experiencia completa de UC a cualquier espacio de reunión en una empresa o instalación de SMB.

    Integración de habitaciones personalizadas
    El sistema UC-CX100 proporciona los componentes esenciales necesarios para diseñar un espacio de videoconferencia totalmente personalizado utilizando los dispositivos de visualización, cámaras, altavoces, micrófonos y otros equipos audiovisuales de su elección. Se puede utilizar cualquier cámara USB compatible e interfaz de audioconferencia USB (o teléfono con altavoz).

    Interfaz de usuario intuitiva
    Con una gran pantalla táctil capacitiva de 257 mm (10,1 pulg.), la pantalla táctil de montaje en pared Crestron® (TSW‑1070) proporciona un control de conferencias superior en salas de reuniones, espacios de reunión y oficinas ejecutivas. La pantalla táctil también ofrece control opcional de la iluminación de la habitación, cortinas, termostatos y otros equipos.2

    Implementación simplificada
    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización. El método de conexión directa de Crestron simplifica aún más la instalación con una sola conexión desde la pantalla táctil al conjunto de soporte UC.3

    Opciones de montaje en pared
    Usando el soporte proporcionado, la pantalla táctil se instala fácilmente sobre una caja eléctrica estadounidense de 2 o 3 gangs, o una caja eléctrica europea o británica de 2 gangs. Se incluye una opción de pestillo de seguridad para impedir la extracción no autorizada de la pantalla táctil.

    Integración del sistema de control Crestron
    El UC-CX100 puede integrarse con un sistema de control Crestron para permitir el control de pantalla táctil de la iluminación de la habitación, persianas motorizadas, control de clima, AV y otras comodidades.2

    Traiga su propio dispositivo (BYOD)
    Los visitantes de la sala de conferencias pueden conectar su computadora portátil al sistema Crestron Flex para usar su propia plataforma de conferencias UC. El transmisor de presentación de UC (UC-PR) cambia a la plataforma de UC de la computadora portátil conectada y regresa a la plataforma nativa cuando se desconecta.4 Para obtener una lista de dispositivos BYOD probados en el UC-PR, consulte el artículo 1000889 de OLH.

    Seguridad de nivel empresarial
    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial, diseñada en asociación con Microsoft® para integrarse perfectamente en cualquier implementación de software de Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms™. Crestron Flex está idealmente equipado para el despliegue masivo en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos
    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

    Soporte de nivel premium
    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Opción de doble control
    Se puede agregar una pantalla táctil de 10,1 pulgadas de la serie TS- o TSW-70 a la solución como un punto de control adicional para el entorno de Microsoft Teams Rooms.2, 3

    Recursos de implementación
    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features 

      • Conferencing integration solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ software
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ platform
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. touch screen, UC Presentation Transmitter, and UC Bracket Assembly
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and touch screen for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the touch screen to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)


      UC-CX100-T
      UC-CX100-Z
      UC-CX100-T-WM
      UC-CX100-Z-WM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-CX100-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio