Publique sus productos
UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-M70 - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traducido por Google,

    Los kits del sistema de conferencias de sobremesa UC-M70 Crestron Flex proporcionan una solución de videoconferencia para salas grandes para usar con el software Microsoft Teams® y Zoom Rooms™. Admite pantallas de video simples o dobles 1 (no incluidas) y cuenta con un dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex, una cámara de nivel empresarial, un conjunto de soporte UC, una base de micrófono, una fuente de alimentación y cables.

    Experiencia de software nativa de Microsoft Teams® y Zoom Rooms™
    Los sistemas UC-M70 cuentan con el software de conferencias Microsoft Teams® y Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante
    Con una gran pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas y un altavoz USB integrado habilitado para AEC que ofrece un rendimiento de audio de banda ancha full-duplex, el dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (CCS‑UC‑1) proporciona una experiencia superior de conferencia y colaboración para salas de reuniones. , espacios de reunión y oficinas ejecutivas.

    Implementación simplificada
    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización.

    Videoconferencias de alta definición
    La cámara de nivel empresarial incluida (UC-CAM-HD-520) cuenta con un campo de visión de gran angular de 82° en diagonal para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor de píxeles de 2M de luz súper baja y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video clara sin artefactos de luz o ruido.

    Seguridad de nivel empresarial
    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para la implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos

    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud proporciona alertas del sistema, gestión y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización del software de Windows®.

    Soporte de nivel premium
    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Recursos de implementación
    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams® and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, enterprise‑grade camera, UC bracket assembly, microphone pod, power supply, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-M70-T

      UC-M70-Z

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-M70-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio