Publique sus productos
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traducido por Google,

    El sistema de conferencias de sobremesa UC-MM30 Crestron Flex proporciona una solución de videoconferencia para salas pequeñas para usar con el software Microsoft Teams® y Zoom™ Rooms. Admite pantallas de video simples o dobles1 (no incluidas) y cuenta con un dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex, una cámara de colaboración, un conjunto de soporte UC, un inyector PoE y cables.

    Experiencia nativa de Microsoft Teams® y Zoom™ Rooms

    El sistema UC-MM30 brinda la experiencia completa de UC de Microsoft Teams Rooms a cualquier espacio de reunión en una empresa o instalación de PYME, ya sea implementando Microsoft Teams y Zoom™ Rooms basados en la nube, software local de Skype® for Business o un híbrido de Microsoft Teams y Zoom™ Rooms. los dos.

    Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante

    Con una gran pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas y un altavoz USB integrado habilitado para AEC que ofrece un rendimiento de audio de banda ancha dúplex completo, el dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2) brinda una experiencia superior de conferencias y colaboración para salas de reuniones, reuniones espacios y oficinas ejecutivas.

    Implementación simplificada

    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización. El método de conexión directa de Crestron simplifica aún más la instalación con una sola conexión desde el dispositivo de conferencia de sobremesa Flex al conjunto de soporte UC.

    Videoconferencias de alta definición

    La cámara de colaboración incluida (CCS-CAM-USB-F-400) cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida sin artefactos de luz o ruido.

    Integración del sistema de control Crestron

    El UC-MM30-T puede integrarse con un sistema de control Crestron para permitir el control de pantalla táctil de la iluminación de la habitación, persianas motorizadas, control de clima, AV y otras comodidades.

    Seguridad de nivel empresarial

    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial, diseñada en colaboración con Microsoft® y Zoom™ para integrarse perfectamente en cualquier implementación de software Microsoft Teams Rooms, Skype® for Business o Zoom™. Crestron Flex está idealmente equipado para el despliegue masivo en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos

    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos fácilmente. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización del software de Windows® y Zoom™.

    Soporte de nivel premium

    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Opción de doble control

    Se puede agregar una pantalla táctil de 10,1 pulgadas de la serie TS- o TSW-70 a la solución como un punto de control adicional para el entorno de Microsoft Teams y Zoom™ Rooms.

    Recursos de implementación

    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms environment
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device, a collaboration camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MM30-T

      UC-MM30-Z

      UC-MM30-T-I

      UC-MM30-Z-I

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-MM30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio