Publique sus productos
UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

UC-MM30-TA - Crestron Flex Tabletop Small Room Audio Conference System for Microsoft Teams® Rooms

Traducido por Google,

El sistema Crestron Flex UC-MM30-TA proporciona una solución de sala de conferencias de audio para usar con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams Rooms. Cuenta con un dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex (UC-2-I).

Experiencia de salas nativas de Microsoft Teams®
El sistema UC-MM30-TA brinda la experiencia completa de UC de Microsoft Teams Rooms a cualquier espacio de reunión en una instalación empresarial o SMB.

Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante
Con una gran pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas y un altavoz USB integrado habilitado para AEC que ofrece un rendimiento de audio de banda ancha dúplex completo, el dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2-I) brinda una experiencia superior de conferencia y colaboración para salas de reuniones. , espacios de reunión y oficinas ejecutivas.

Seguridad de nivel empresarial
Crestron Flex es una solución de nivel empresarial, diseñada en colaboración con Microsoft® para integrarse perfectamente en cualquier implementación de software de Microsoft Teams Rooms. Crestron Flex está idealmente equipado para el despliegue masivo en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos
El servicio XiO Cloud 1 es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos fácilmente. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

Soporte de nivel premium
Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

Recursos de implementación
Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

Especificaciones
  • Key Features

    • Tabletop audio conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms environment
    • Native Microsoft Teams Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
    • Complete kit contains the Crestron tabletop conference device and PoE injector
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    • Dual‑band Wi‑Fi® connectivity

    UC-MM30-TA 

    UC-MM30-TA-I

Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-UC-MM30-TA-Conference-System-Kits
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de productosUnified Communications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto