Publique sus productos
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traducido por Google,

    Los sistemas de conferencias de sobremesa UC-MMX30 Crestron Flex proporcionan una solución de videoconferencia para salas pequeñas para usar con el software Microsoft Teams® y Zoom Rooms™. Es compatible con pantallas de video simples o dobles1 (no incluidas) y cuenta con un dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex, una cámara de colaboración, un conjunto de soporte UC, un transmisor de presentación UC, un inyector PoE y cables.

    Experiencia de software nativa de Microsoft Teams® y Zoom Rooms™

    El sistema UC-MMX30 presenta el software de conferencias Microsoft Teams® y Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante

    Con una gran pantalla táctil a color HD de 7 pulgadas y un altavoz USB integrado habilitado para AEC que ofrece un rendimiento de audio de banda ancha dúplex completo, el dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (UC-2) brinda una experiencia superior de conferencias y colaboración para salas de reuniones, reuniones espacios y oficinas ejecutivas.

    Implementación simplificada

    El conjunto de soporte UC proporciona componentes preensamblados en un soporte listo para montar para simplificar la instalación. El conjunto se puede montar en una pared o se puede conectar a la parte trasera del dispositivo de visualización.

    Videoconferencias de alta definición

    La cámara de colaboración incluida (CCS-CAM-USB-F-400) cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida sin artefactos de luz o ruido. El zoom automático digital Genius Framing detecta a las personas en la habitación y las encuadra para obtener una vista óptima.

    Traiga su propio dispositivo (BYOD)

    Los visitantes de la sala de conferencias pueden conectar su computadora portátil al sistema Crestron Flex para usar su propia plataforma de conferencias UC. El transmisor de presentación UC (UC-PR) cambia a la plataforma UC de la computadora portátil conectada y regresa a la plataforma nativa cuando se desconecta.2 Para obtener una lista de dispositivos BYOD probados en UC-PR, consulte el artículo 1000889 de OLH.

    Seguridad de nivel empresarial

    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para la implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos

    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con el motor UC del sistema. Las actualizaciones del sistema están controladas por la actualización de software de Windows®.

    Soporte de nivel premium

    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Recursos de implementación

    Vea la lista de verificación previa a la implementación de Crestron Flex para ayudarlo a planificar su instalación de Crestron Flex.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams and Zoom™  Rooms platform
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, PoE injector, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MMX30-T
      UC-MMX30-Z
      UC-MMX30-T-I
      UC-MMX30-Z-I

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-MMX30-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio