Publique sus productos
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System
UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    UC-MX50-U - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System

    Traducido por Google,

    El UC-MX50-U proporciona una solución completa de conferencias y colaboración para aplicaciones de UC de plataforma abierta. Admite una sola pantalla de video y cuenta con el dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X), una cámara de colaboración (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) y HDMI® over CATx Receiver (HD‑RX ‑USB‑2000‑C), cables y fuente de alimentación.

    Interfaz de usuario intuitiva con audio impresionante

    El dispositivo Crestron Flex Tabletop Conference (CCS‑UC‑1‑X) brinda una experiencia superior de conferencia y colaboración con su gran pantalla HD de 7 pulgadas, matriz de cuatro micrófonos integrados de 360° y un altavoz USB habilitado para AEC que admite full-duplex rendimiento de audio de banda ancha.

    Videoconferencias de alta definición

    La cámara de colaboración incluida (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida sin artefactos de luz o ruido. El zoom automático digital Genius Framing detecta a las personas en la habitación y las encuadra para obtener una vista óptima.

    Llamadas de voz y conferencias de audio

    El CCS‑UC‑1‑X proporciona capacidades de altavoz para conferencias full-duplex y es compatible con los principales sistemas telefónicos compatibles con SIP. Marcar y contestar llamadas es fácil e intuitivo utilizando la gran pantalla táctil en color de alta definición. El acceso al directorio corporativo (LDAP) permite la marcación con un solo toque desde el directorio administrado centralmente del cliente. La compatibilidad nativa con Skype® for Business VoIP permite la capacidad de unirse con un solo toque para reuniones de Skype programadas (solo audio), o puede realizar una llamada de Skype usando el directorio o el teclado de marcación.

    El CCS-UC-1-X se puede emparejar con un teléfono móvil mediante la conectividad Bluetooth® para realizar o unirse a llamadas telefónicas, o para usarlo como altavoz y/o micrófono para una aplicación que se ejecuta en un teléfono inteligente. Cuando se usa para llamadas, los controles para el teléfono con Bluetooth aparecen en la pantalla táctil, lo que permite la conectividad instantánea con solo presionar un botón.

    El CCS-UC-1-X funciona como cualquier dispositivo USB Audio Class, lo que le permite conectar una computadora portátil a través de USB para mejorar el rendimiento de audio para cualquier aplicación de softphone, multimedia o audioconferencia que se ejecute en la computadora portátil.

    Presentación multimedia BYOD

    Conecte un dispositivo de visualización al puerto de salida HDMI del HD-RX-USB-2000-C para habilitar la presentación de video de alta definición desde todo tipo de fuentes BYOD.

    Conecte una fuente AV al puerto de entrada HDMI del CCS-UC-1-X para presentar contenido de video HD de movimiento completo en la pantalla de la sala. Las fuentes con salidas DisplayPort™ o USB Type‑C® también se pueden conectar mediante un sistema de cable de video Crestron opcional (CBL‑MULTI‑6 o CBL‑MULTI‑12, se venden por separado).

    Utilice la tecnología AirMedia® integrada para la presentación inalámbrica de contenido desde una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta a través de la red inalámbrica Wi-Fi® de la habitación.

    Videoconferencia y colaboración web

    La videoconferencia se habilita conectando una computadora portátil que ejecuta una conferencia web o una aplicación UC como Microsoft Teams® Rooms, Skype for Business, Cisco Webex®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans o Zoom Rooms™. Todos los participantes reciben audio bidireccional mejorado junto con una vista de alta definición de toda la sala.

    Conecte la salida HDMI de la computadora portátil para permitir que toda la sala vea el contenido remoto y las imágenes de la cámara en la pantalla de la sala principal. Las computadoras portátiles con salidas DisplayPort o USB tipo C también se pueden conectar mediante un sistema de cable de video Crestron opcional (CBL‑MULTI‑6 o CBL‑MULTI‑12, se venden por separado).

    Receptor HDMI sobre CATx

    El receptor HDMI a través de CATx (HD-RX-USB-2000-C) recibe señales HDMI, CEC, RS‑232, Ethernet e IR sin comprimir enviadas desde un dispositivo de conferencia de sobremesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) a través de un cable CAT único tipo 2. Las señales se dividen en puertos de salida relevantes para la conexión a la pantalla del frente de la sala.

    Seguridad de nivel empresarial

    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para la implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño. Sus funciones de seguridad avanzadas garantizan la privacidad, la confiabilidad y el cumplimiento de las políticas de TI de su organización.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos

    El servicio XiO Cloud3 es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud permite alertas del sistema, gestión y aprovisionamiento de red.

    Soporte de nivel premium

    Crestron Flex Care es un servicio de suscripción opcional que se renueva automáticamente cada año y brinda soporte técnico remoto en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, una garantía extendida de cinco años en el hardware Crestron®, reemplazos anticipados acelerados y una tarifa con descuento para soporte en el sitio.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Tabletop audio and video conferencing solution
      • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
      • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conference device (CCS‑UC‑1‑X), a collaboration camera, HD-RX-USB-2000-C HDMI® over CATx Receiver, cables, and power supply
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium-level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-UC-MX50-U-Conference-System-Kits
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto